Description
1492-J IEC 端子块,单电路馈通块,1.5mm(# 22 AWG~# 16 AWG),每侧2个Connection点,灰色(标准),
首选
1492-J2Q
1.5mm²标准端子块
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1492-J IEC 端子块,单电路馈通块,1.5mm(# 22 AWG~# 16 AWG),每侧2个Connection点,灰色(标准),
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.