Description
40 点隔离式可熔断数字 IFM,5 × 20mm 熔断器夹,240V AC/DC 熔断器熔断指示灯,每个输入4个端子,1756-IM16I:ControlLogix AC 隔离输入,16 点,159~265V,数字-输入/输出模式,数字接口模块
1492-IFM40F-FS240A-4
连接产品
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
40 点隔离式可熔断数字 IFM,5 × 20mm 熔断器夹,240V AC/DC 熔断器熔断指示灯,每个输入4个端子,1756-IM16I:ControlLogix AC 隔离输入,16 点,159~265V,数字-输入/输出模式,数字接口模块
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.