Description
1492-FB 熔断器座,3极,1 1/2″×13/32″微型熔断器,30A,带指示的熔断器块,110~600V AC/DC(在IEC应用中使用时为690V),包装数量4
1492-FB3M30-L
3极熔断器座
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1492-FB 熔断器座,3极,1 1/2″×13/32″微型熔断器,30A,带指示的熔断器块,110~600V AC/DC(在IEC应用中使用时为690V),包装数量4
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.