Description
用于 1756 32 点输入/输出模块的预接线电缆,40 根导线,#22 AWG,配备 1756-TBCH 连接器和 IFM 40 针连接器,长度 7.0m(22.96′)
1492-CABLE070Z
数字电缆Connection产品
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
用于 1756 32 点输入/输出模块的预接线电缆,40 根导线,#22 AWG,配备 1756-TBCH 连接器和 IFM 40 针连接器,长度 7.0m(22.96′)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.