Description
预接线电缆,适用于 1769-OA16 和 -OW16 模块,使用一个公共端,20 根导线,#22 AWG,配 1769-RTBN18 和 20 针 IFM 连接器,长度 5.0m(16.4′)
1492-CAB050H69
数字电缆Connection产品
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
预接线电缆,适用于 1769-OA16 和 -OW16 模块,使用一个公共端,20 根导线,#22 AWG,配 1769-RTBN18 和 20 针 IFM 连接器,长度 5.0m(16.4′)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.