Description
1769-OA16 和 -OW16 模块的预接线电缆,使用一个公共端,20 节导线,#22 AWG,配备 1769-RTBN18 和 20 针 IFM 连接器,长度 2.5m(8.2′)
1492-CAB025H69
数字电缆Connection产品
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1769-OA16 和 -OW16 模块的预接线电缆,使用一个公共端,20 节导线,#22 AWG,配备 1769-RTBN18 和 20 针 IFM 连接器,长度 2.5m(8.2′)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.