Description
用于 1769-IA16 模块的预接线电缆,20 芯,#22 AWG,配 1769-RTBN18 和 20 针 IFM 连接器,长度 2.5m(8.2′)
首选
1492-CAB025A69
数字电缆Connection产品
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
用于 1769-IA16 模块的预接线电缆,20 芯,#22 AWG,配 1769-RTBN18 和 20 针 IFM 连接器,长度 2.5m(8.2′)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.