Description
用于 1769-OB16 和 -OV16 模块的预接线电缆,20 节导线,#22 AWG,配备 1769-RTBN18 和 20 针 IFM 连接器,长度 1.0m(3.28′)
首选
1492-CAB010E69
数字电缆Connection产品
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
用于 1769-OB16 和 -OV16 模块的预接线电缆,20 节导线,#22 AWG,配备 1769-RTBN18 和 20 针 IFM 连接器,长度 1.0m(3.28′)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.