产品概览
Description
用于 1769-OW8I 模块的预接线电缆,20 芯,#22 AWG,配 1769-RTBN18 和 20 针 IFM 连接器,长度 1.0m(3.28′)
1492-CAB010D69
数字电缆Connection产品
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
用于 1769-OW8I 模块的预接线电缆,20 芯,#22 AWG,配 1769-RTBN18 和 20 针 IFM 连接器,长度 1.0m(3.28′)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.