Description
1769-OA16 和 -OW16 模块的预接线电缆,使用两个公共端,20根导线,#22 AWG,带 1769-RTBN18 和 20针 IFM Connection,长度 0.5m(1.64′)
1492-CAB005M69
数字电缆Connection产品
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1769-OA16 和 -OW16 模块的预接线电缆,使用两个公共端,20根导线,#22 AWG,带 1769-RTBN18 和 20针 IFM Connection,长度 0.5m(1.64′)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.