Description
预接线电缆,适用于 1769-OA16 和 -OW16 模块,采用一个公共端,20 芯,#22 AWG,配备 1769-RTBN18 和 20 针 IFM 连接器,长度 0.5m(1.64′)
1492-CAB005H69
数字电缆Connection产品
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
预接线电缆,适用于 1769-OA16 和 -OW16 模块,采用一个公共端,20 芯,#22 AWG,配备 1769-RTBN18 和 20 针 IFM 连接器,长度 0.5m(1.64′)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.