Description
熔断型 4 通道模拟 IFM,24V Blown Fuse 指示灯和测试点,每个输入 5 个端子,模拟接口模块
1492-AIFM4I-F-5
连接产品
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
熔断型 4 通道模拟 IFM,24V Blown Fuse 指示灯和测试点,每个输入 5 个端子,模拟接口模块
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.