Description
用于 1756-IRT8I(热电偶)模拟量输入模块的预接线电缆,9 对双绞线导体,#22 AWG,屏蔽,w1756-TBCH Connection 和 AIFM 25 针 D-shell 连接器,长度 10m(32.8′)
1492-ACABLE100YC
模拟电缆Connection产品
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
用于 1756-IRT8I(热电偶)模拟量输入模块的预接线电缆,9 对双绞线导体,#22 AWG,屏蔽,w1756-TBCH Connection 和 AIFM 25 针 D-shell 连接器,长度 10m(32.8′)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.