Description
用于 1756-IF8I(差分电流,带外部回路电源)或 1756-OF8I(电流或电压)模拟量输入模块的预接线电缆,8 对双绞线导体,#22 AWG,屏蔽,w1756-TBCH Connection 和 AIFM 25 针 D-shell 连接器,长度 5.0m(16.4′)
首选
1492-ACABLE050YA
Analog Cable Connection Products
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
用于 1756-IF8I(差分电流,带外部回路电源)或 1756-OF8I(电流或电压)模拟量输入模块的预接线电缆,8 对双绞线导体,#22 AWG,屏蔽,w1756-TBCH Connection 和 AIFM 25 针 D-shell 连接器,长度 5.0m(16.4′)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.