Description
用于 1756-IF16(差分电压)或 1756-IF8H(电压)模拟量输入模块的预接线电缆,9 对双绞线,#22 AWG,屏蔽,w1756-TBCH 连接器和 AIFM 25 针 D-shell 连接器,长度 5.0m(16.4′)
1492-ACABLE050UC
模拟电缆Connection产品
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
用于 1756-IF16(差分电压)或 1756-IF8H(电压)模拟量输入模块的预接线电缆,9 对双绞线,#22 AWG,屏蔽,w1756-TBCH 连接器和 AIFM 25 针 D-shell 连接器,长度 5.0m(16.4′)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.