Description
用于 1756-IF8I(差分电流,带外部回路电源)模拟量输入模块的预接线电缆,5 对双绞线导体,#22 AWG,屏蔽,配备 1756-TBCH 连接器和 AIFM 25 针 D-shell 连接器,长度 2.5m(8.2′)
1492-ACABLE025YE
模拟电缆Connection产品
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
用于 1756-IF8I(差分电流,带外部回路电源)模拟量输入模块的预接线电缆,5 对双绞线导体,#22 AWG,屏蔽,配备 1756-TBCH 连接器和 AIFM 25 针 D-shell 连接器,长度 2.5m(8.2′)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.