Description
用于 1756-OF4(电流)模拟输出模块的预接线电缆,20 芯导线,#22 AWG,屏蔽,w1756-TBNH 连接器和 AIFM 15 针 D-shell 连接器,长度 2.5m(8.2′)
1492-ACABLE025VB
模拟电缆Connection产品
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
用于 1756-OF4(电流)模拟输出模块的预接线电缆,20 芯导线,#22 AWG,屏蔽,w1756-TBNH 连接器和 AIFM 15 针 D-shell 连接器,长度 2.5m(8.2′)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.