Description
用于 1746-NR4 RTD 输入的预接线电缆,20 节导线,#22 AWG,屏蔽,配备 w1746-RT25G 连接器和 AIFM 25 针 D-shell 连接器,长度 2.5m(8.2′)
1492-ACABLE025D
模拟电缆Connection产品
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
用于 1746-NR4 RTD 输入的预接线电缆,20 节导线,#22 AWG,屏蔽,配备 w1746-RT25G 连接器和 AIFM 25 针 D-shell 连接器,长度 2.5m(8.2′)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.