Description
用于 1746-NO8I 和 -NO8V 模拟量输出模块的预接线电缆,20 芯,22 号 AWG,屏蔽,配备 1746-RT25G 连接器和 AIFM 25 针 D-shell 连接器,长度 1.0m(3.28′)
1492-ACABLE010R
模拟电缆Connection产品
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
用于 1746-NO8I 和 -NO8V 模拟量输出模块的预接线电缆,20 芯,22 号 AWG,屏蔽,配备 1746-RT25G 连接器和 AIFM 25 针 D-shell 连接器,长度 1.0m(3.28′)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.