Description
用于 1746-NO4I 和 -NO4V 模拟量输出的预接线电缆,5 对双绞线导体,#22 AWG,屏蔽,配备 w1746-RT26 和 -RT27 连接器及 AIFM 15 针 D-shell 连接器,长度 1.0m(3.28′)
1492-ACABLE010B
模拟电缆Connection产品
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
用于 1746-NO4I 和 -NO4V 模拟量输出的预接线电缆,5 对双绞线导体,#22 AWG,屏蔽,配备 w1746-RT26 和 -RT27 连接器及 AIFM 15 针 D-shell 连接器,长度 1.0m(3.28′)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.