Description
用于 1769-HSC 计数器/编码器输入/输出的预接线电缆,11 对双绞线,#22 AWG,屏蔽,w1769-RTBN18 连接器和 AIFM 25 针 D-shell 连接器,长度 2.5m(8.2′)
1492-ACAB025HA69
模拟电缆Connection产品
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
用于 1769-HSC 计数器/编码器输入/输出的预接线电缆,11 对双绞线,#22 AWG,屏蔽,w1769-RTBN18 连接器和 AIFM 25 针 D-shell 连接器,长度 2.5m(8.2′)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.