Description
用于 1769-OF8C 或 -OF8V 模拟量输出的预接线电缆,20 芯,#22 AWG,屏蔽,带 w1769-RTBN18 连接器和 AIFM 25 针 D-shell 连接器,长度 2.0m (6.56′)
1492-ACAB020D69
模拟电缆Connection产品
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
用于 1769-OF8C 或 -OF8V 模拟量输出的预接线电缆,20 芯,#22 AWG,屏蔽,带 w1769-RTBN18 连接器和 AIFM 25 针 D-shell 连接器,长度 2.0m (6.56′)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.