Description
用于 1769-OF2(电压)模拟输出的预接线电缆,5 对双绞线导体,#22 AWG,屏蔽,配备 w1769-RTBN10 Connection 和 AIFM 15 针 D-shell 连接器,长度 1.5m(4.92′)
1492-ACAB015AA69
模拟电缆Connection产品
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
用于 1769-OF2(电压)模拟输出的预接线电缆,5 对双绞线导体,#22 AWG,屏蔽,配备 w1769-RTBN10 Connection 和 AIFM 15 针 D-shell 连接器,长度 1.5m(4.92′)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.