Description
用于 1769-IF4XOF2 和 1769-IF4FXOF2F 组合输入/输出模块(电流输入和电流输出)的预接线电缆,22AWG 屏蔽,配备 1769-RTBN18 Connection 和 AIFM 25 针 D 型头 Connection,长度 1.0m(3.28′)
1492-ACAB010CA69
模拟电缆Connection产品
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
用于 1769-IF4XOF2 和 1769-IF4FXOF2F 组合输入/输出模块(电流输入和电流输出)的预接线电缆,22AWG 屏蔽,配备 1769-RTBN18 Connection 和 AIFM 25 针 D 型头 Connection,长度 1.0m(3.28′)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.