Description
用于 1769-IR6 RTD 模拟量输入的预接线电缆,20 芯,#22 AWG,屏蔽,带 w1769-RTBN18 连接器和 AIFM 25 针 D-shell 连接器,长度 1.0m(3.28′)
1492-ACAB010C69
Analog Cable Connection Products
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
用于 1769-IR6 RTD 模拟量输入的预接线电缆,20 芯,#22 AWG,屏蔽,带 w1769-RTBN18 连接器和 AIFM 25 针 D-shell 连接器,长度 1.0m(3.28′)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.