Description
用于 1769-IF8(S 端电流)模拟量输入的预接线电缆,20 芯,#22 AWG,屏蔽,配有两个 1769-RTBN18 连接器和 AIFM 25 针 D-shell 连接器,长度 0.5m(1.64′)
1492-ACAB005EB69
模拟电缆Connection产品
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
用于 1769-IF8(S 端电流)模拟量输入的预接线电缆,20 芯,#22 AWG,屏蔽,配有两个 1769-RTBN18 连接器和 AIFM 25 针 D-shell 连接器,长度 0.5m(1.64′)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.