Description
用于 SLC 500 模拟量IO 的预接线电缆,20 节导线,#22 AWG,屏蔽,带 1746-RT25G 连接器和 AIFM 25 针 D-shell 连接器,长度 0.1m(0.328′)
1492-ACAB001A46
模拟电缆Connection产品
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
用于 SLC 500 模拟量IO 的预接线电缆,20 节导线,#22 AWG,屏蔽,带 1746-RT25G 连接器和 AIFM 25 针 D-shell 连接器,长度 0.1m(0.328′)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.