Loading
View all 888-898 Auxiliary Power Media
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
首选
,
1485T-P2T5-T5

DeviceNet 电源设备
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
机械
结构
环境
电气
图纸
文档
配件
替代产品
技术说明
连接器
Terminal Connection,粗电缆端子,标准钥匙位置
额定电压
24V
下行端口数
2个支线连接器
组装额定值
24V @ 8A
材料
黑色聚合物
外壳类型额定值
NEMA 3、4X、12 和 13,1200psi (8270kPa) 在 60°C (140°F) 下,耐温冲洗
Drop Connector Type
电缆接头设计用于配合 DeviceNet 细电缆使用,通过端子块连接器进行支线 Connection
Trunk Connection
电缆接头设计用于配合 DeviceNet 粗电缆使用,通过端子块连接器进行干线 Connection
宽度,约
98mm
深度,约
111.2mm
键槽方向
标准钥匙位置
最大总电流
15A
带LED指示
No
彩色外壳
黑色
产品类型特性
标准材料:环氧涂层锌制耦合螺母
防护等级(NEMA)
13
相对湿度
5…95%(无冷凝)
工作温度
−25°C
储存温度
−40°C
最大电流
每个干线7.5A
图纸
尺寸图(PDF) 下载 (PDF)
产品图纸 图纸 (DXF)
图纸
尺寸图(PDF) 下载 (PDF)
产品图纸 图纸 (DXF)
基本信息 出版
产品简介 --
技术数据 出版
1485-td001_-zh-p 1485-TD001
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
每页项目:
1-1 关于 1
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
技术规格
连接器
Terminal Connection,粗电缆端子,标准钥匙位置
额定电压
24V
下行端口数
2个支线连接器
组装额定值
24V @ 8A
材料
黑色聚合物
外壳类型额定值
NEMA 3、4X、12 和 13,1200psi (8270kPa) 在 60°C (140°F) 下,耐温冲洗
Drop Connector Type
电缆接头设计用于配合 DeviceNet 细电缆使用,通过端子块连接器进行支线 Connection
Trunk Connection
电缆接头设计用于配合 DeviceNet 粗电缆使用,通过端子块连接器进行干线 Connection
宽度,约
98mm
深度,约
111.2mm
键槽方向
标准钥匙位置
最大总电流
15A
带LED指示
No
彩色外壳
黑色
产品类型特性
标准材料:环氧涂层锌制耦合螺母
防护等级(NEMA)
13
相对湿度
5…95%(无冷凝)
工作温度
−25°C
储存温度
−40°C
最大电流
每个干线7.5A
图纸
图纸
尺寸图(PDF) 下载 (PDF)
产品图纸 图纸 (DXF)
图纸
尺寸图(PDF) 下载 (PDF)
产品图纸 图纸 (DXF)
文档
产品简介 基本信息
--
1485-td001_-zh-p 技术数据
1485-TD001
基本信息 出版
产品简介 --
技术数据 出版
1485-td001_-zh-p 1485-TD001
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
DeviceNet 电源设备
CloseClose
1485T-P2T5-T5