Description
1485 DeviceNet Connection 和 DevicePort、T 端口、Mini 公头/Mini 母头干线 Connection、用于电源输入的 Mini 公头端口、1 个端口、标准、无源、键槽朝向中间、用于电源输入的 Mini 公头端口
1485T-P1M4-MN5KT
DEVICENET T-PORT
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1485 DeviceNet Connection 和 DevicePort、T 端口、Mini 公头/Mini 母头干线 Connection、用于电源输入的 Mini 公头端口、1 个端口、标准、无源、键槽朝向中间、用于电源输入的 Mini 公头端口
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.