1420-V2A
Powermonitor 500 电力监测仪
Serial #:
This product has not been verified. Please register your product to confirm authenticity.
生命周期状态:
活跃
生命周期状态:
活跃
Description
PowerMonitor 500,600V AC,2个模拟量输出
概述
Electrical & Connectivity
General Features
输入/输出 (I/O)
标准合规性
功率和电气特性
Technical Specifications
测量和参数
Compliance & Environment
环境运行条件
技术规格
输入/输出规格
一般规格
Physical Characteristics
外壳 DIN
图纸
文档
配件
技术说明
| 唯一产品序列号 |
1420-V2A
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
885630236612
|
| 预计交期 |
5 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
意大利
|
罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)在 www.rockwellautomation.com(以下简称"本网站")上提供的信息仅供演示之用,且可能存在不完整或不准确之处。所有信息均按"原样"提供;对于本网站上任何信息的准确性、充分性、有效性、可靠性或完整性,罗克韦尔自动化不作任何明示或默示的陈述或保证。您使用此类信息所产生的风险须由您自行承担。
| 准确性 |
1.00%
|
|---|---|
| 报警 |
True
|
| 通信 |
无
|
| 频率额定值 |
45~65Hz
|
| 接口 |
内置 LCD
|
| 输出 |
2个数字继电器
|
| 高度 |
前部尺寸:96mm
|
| 宽度 |
前部尺寸:96mm
|
| 准确性 |
标称电压:400V AC LN,600V AC LL @ 25°C(25 + 5)°C,R.H. ≤ 60% @ 48~62Hz
|
| 系统和单相平均变量和最大变量 |
True
|
| 实时时钟功能 |
True
|
| 可通过软件工具进行配置 |
True
|
| 可配置报警 |
True
|
| 电压旋转相序 |
True
|
| 可选的0~20mA模拟量输出对 |
True
|
| 运行小时计数器 |
8 + 2位数字
|
| 能源测量(导入/导出) |
KWh 和 kVARh
|
| 前部防护等级 |
IP65、NEMA 4X、NEMA 12
|
| 计量值显示 |
四行,每行4位数字
|
| 能量值显示 |
十个数字和加号/减号
|
| 通用电源 |
120/240V AC 50/60Hz 或 120/240V DC
|
| 计费级能量测量 |
符合 ANSI C12.1 Class 1.0、ANSI C12.1
|
| 可配置的虚拟报警 |
最多4个
|
| 三相(系统)变量 |
V(L-L)、V(L-N)、A、VA、W、VAR、功率因数、频率
|
| 单相变量 |
V(L-L)、V(L-N)、A(L)、An(计算值)、VA、W、VAR、功率因数
|
| 类别 |
• 根据 EN62053-21,Class 1(kWh);• 根据 EN50470-3,Class B(kWh);• 根据 EN62053-23,Class 2(kVARh)
|
| 电流感应 |
标称值:5A
|
|---|---|
| 配置 |
通过使用前部键盘
|
| 响应时间 |
典型值≤400ms(不含滤波器)
|
| 电压检测 |
标称值:400V AC LN,600V AC LL
范围:160~480V AC LN RMS,277~830V AC LL RMS
|
| 输出数量 |
2
|
| 模拟量输出 (0~20mA) |
True
|
| 加载 |
≤ 600Ω
|
| 总温度漂移 |
≤ 500ppm/°C
|
| 范围 |
最大值 @ 0~20mA
|
| 纹波 |
≤ 1%(根据 IEC 60688-1、EN 60688-1)
|
| 信号重传 |
信号输出可连接至任何瞬时变量
|
| 缩放因数 |
可在整个重传范围内编程,允许对0~20mA DC所有值进行重传管理
|
| 连接 |
螺钉型
|
|---|---|
| 电缆横截面积 |
2.5mm² AWG) 最大,螺丝拧紧扭矩:0.4 N•m 最小/0.8 N•m 最大,建议螺丝拧紧扭矩:0.5 N•m
|
| 安培表 |
True
|
|---|---|
| 无功率表 |
True
|
| 频率计 |
True
|
| 脉冲计数器 |
True
|
| 电压表 |
True
|
| 有效功率测量设备 |
True
|
| 峰值因数 |
≤3(最大峰值15A)
|
|---|---|
| 功率因数 |
PF:Yes
|
| 无功电能 (kVARh) |
符合 EN62053-23、ANSI C12.1 的 Class 2
|
| 频率 |
Hz:Yes
|
| 有功电能 (kWh) |
符合 EN62053-21 的 Class 1,符合 EN50470-3 的 ANSI C12.1 Class B
|
| 无功功率 (kVAR) |
True
|
| 电流 |
True
|
| 有功功率 (kW) |
True
|
| 视在功率 (kVA) |
True
|
| 有功电能消耗(kWh) |
True
|
| 无功功率消耗(kVARh) |
True
|
| 视在功率消耗(kVAh) |
True
|
| 需量功率因数 |
True
|
| 需量(kW) |
True
|
| 需量 (kVAR) |
True
|
| 需量 (kVA) |
True
|
| 电压 |
True
|
| 对辐射电磁场的抗扰度 |
无电流测试:30V/m,频率范围 80~2000MHz
|
|---|---|
| 储存温度 |
−30~+70°C (−22~+158°F) (R.H.P178 < 90% 无凝露@40°C),符合 EN62053-21、EN50470-1 和 EN62053-23
|
| 工作温度 |
−25~+40°C(−13~+104°F)(R.H. 0~90%,40°C 时无凝露),符合 EN62053-21、EN50470-1 和 EN62053-23 标准
|
| 噪声抑制比 CMRR |
100dB,48~62Hz
|
| 静电放电 |
15kV空气放电
|
| 射频抑制 |
根据 CISPR 22
|
| EMC |
根据 EN62052-11
|
| 介电强度 |
4kV AC rms,持续1分钟
|
| 安装类别 |
III类 (IEC60664、EN60664)
|
| 对传导干扰的抗扰度 |
10V/m,频率范围150kHz~80MHz
|
| 突发 |
电流和电压测量输入电路:4kV
|
| 浪涌 |
电流和电压测量输入电路:4kV,‘L’辅助电源输入:1kV
|
| 电压(通过直接连接或VT/PT) |
400/600V LL
|
|---|---|
| 输入阻抗 |
5(6)A,<0.2VA
|
| 电流过载 |
6A,50/60Hz,连续
|
| 控制电源 |
范围:100~240V AC(48~62Hz)
|
| 电压过载 |
2 × Vnom(其中 Vnom 是模块的标称电压),持续500ms
|
| 耦合类型 |
带CT
|
| 温度漂移 |
≤ 200ppm/°C
|
| 电流范围(按CT) |
5A 标称值(最大 6A)
|
| 额定输入 |
系统类型:1、2 或 三相
|
| 电流类型 |
带内置CT的隔离绝缘
|
| 方法 |
失真波形的真RMS测量
|
| 采样率 |
60 Hz时为3840 sAles/s,50 Hz时为3200 sAles/s
|
| 能量附加误差 |
符合 EN62053-21 ANSI C12.1,EN50470-3、EN62053-23 的 B 类影响量
|
| 线-中性RMS |
最大值 @ 160~480V AC
|
|---|---|
| 线-线RMS |
最大值 @ 277~830V AC
|
| 启动电流 |
5
|
| 电流感应模型 |
Inominal:5A,Imaximum:6A
|
| 线-中性点电压 |
在 Vnom 范围内:±(0.5% RDG + 1 个数字)
|
| 线-线电压 |
在 Vnom 范围内:±(1.0% RDG + 1 个数字)
|
| 当前所有型号 |
0.01~0.25A:读数(RDG)的1.0% + 2位 0.25~6A:读数(RDG)的0.5% + 2位
|
| 有功功率和视在功率 |
0.05~0.25A,PF 1:±(2% RDG + 1位数) 0.25~6A,PF 0.5L、PF 1、PF 0.8C:±(1.0% RDG + 1位数)
|
| 污染等级 |
2
|
|---|---|
| 螺丝端子 |
IP20
|
| 安装 |
面板安装
|
| 面板后部深度 |
最大值 @ 81.7mm (3.2″)
|
| 材料 |
ABS,自动灭火材料:UL 94 V-0
|
| 重量 |
约400g (0.88lb)(含包装)
|
| 尺寸(宽×高×深) |
模块支架:96×96×50mm (3.78×3.78×1.97″),数字量和模拟量输出型模块:89.5×63×16mm (3.52×2.48×0.63″),串行和以太网通信型模块:89.5×63×20mm (3.52×2.48×0.79″)
|
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 用户手册 | 出版 |
|---|---|
| 1420-um001_-en-p | 1420-UM001 |
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
1420-V2A
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
885630236612
|
| 预计交期 |
5 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
意大利
|
罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)在 www.rockwellautomation.com(以下简称"本网站")上提供的信息仅供演示之用,且可能存在不完整或不准确之处。所有信息均按"原样"提供;对于本网站上任何信息的准确性、充分性、有效性、可靠性或完整性,罗克韦尔自动化不作任何明示或默示的陈述或保证。您使用此类信息所产生的风险须由您自行承担。
Electrical & Connectivity
| 准确性 |
1.00%
|
|---|---|
| 报警 |
True
|
| 通信 |
无
|
| 频率额定值 |
45~65Hz
|
| 接口 |
内置 LCD
|
| 输出 |
2个数字继电器
|
| 高度 |
前部尺寸:96mm
|
| 宽度 |
前部尺寸:96mm
|
| 准确性 |
标称电压:400V AC LN,600V AC LL @ 25°C(25 + 5)°C,R.H. ≤ 60% @ 48~62Hz
|
| 系统和单相平均变量和最大变量 |
True
|
| 实时时钟功能 |
True
|
| 可通过软件工具进行配置 |
True
|
| 可配置报警 |
True
|
| 电压旋转相序 |
True
|
| 可选的0~20mA模拟量输出对 |
True
|
| 运行小时计数器 |
8 + 2位数字
|
| 能源测量(导入/导出) |
KWh 和 kVARh
|
| 前部防护等级 |
IP65、NEMA 4X、NEMA 12
|
| 计量值显示 |
四行,每行4位数字
|
| 能量值显示 |
十个数字和加号/减号
|
| 通用电源 |
120/240V AC 50/60Hz 或 120/240V DC
|
| 计费级能量测量 |
符合 ANSI C12.1 Class 1.0、ANSI C12.1
|
| 可配置的虚拟报警 |
最多4个
|
| 三相(系统)变量 |
V(L-L)、V(L-N)、A、VA、W、VAR、功率因数、频率
|
| 单相变量 |
V(L-L)、V(L-N)、A(L)、An(计算值)、VA、W、VAR、功率因数
|
| 类别 |
• 根据 EN62053-21,Class 1(kWh);• 根据 EN50470-3,Class B(kWh);• 根据 EN62053-23,Class 2(kVARh)
|
| 电流感应 |
标称值:5A
|
|---|---|
| 配置 |
通过使用前部键盘
|
| 响应时间 |
典型值≤400ms(不含滤波器)
|
| 电压检测 |
标称值:400V AC LN,600V AC LL
范围:160~480V AC LN RMS,277~830V AC LL RMS
|
| 输出数量 |
2
|
| 模拟量输出 (0~20mA) |
True
|
| 加载 |
≤ 600Ω
|
| 总温度漂移 |
≤ 500ppm/°C
|
| 范围 |
最大值 @ 0~20mA
|
| 纹波 |
≤ 1%(根据 IEC 60688-1、EN 60688-1)
|
| 信号重传 |
信号输出可连接至任何瞬时变量
|
| 缩放因数 |
可在整个重传范围内编程,允许对0~20mA DC所有值进行重传管理
|
| 连接 |
螺钉型
|
|---|---|
| 电缆横截面积 |
2.5mm² AWG) 最大,螺丝拧紧扭矩:0.4 N•m 最小/0.8 N•m 最大,建议螺丝拧紧扭矩:0.5 N•m
|
| 安培表 |
True
|
|---|---|
| 无功率表 |
True
|
| 频率计 |
True
|
| 脉冲计数器 |
True
|
| 电压表 |
True
|
| 有效功率测量设备 |
True
|
技术规格
| 峰值因数 |
≤3(最大峰值15A)
|
|---|---|
| 功率因数 |
PF:Yes
|
| 无功电能 (kVARh) |
符合 EN62053-23、ANSI C12.1 的 Class 2
|
| 频率 |
Hz:Yes
|
| 有功电能 (kWh) |
符合 EN62053-21 的 Class 1,符合 EN50470-3 的 ANSI C12.1 Class B
|
| 无功功率 (kVAR) |
True
|
| 电流 |
True
|
| 有功功率 (kW) |
True
|
| 视在功率 (kVA) |
True
|
| 有功电能消耗(kWh) |
True
|
| 无功功率消耗(kVARh) |
True
|
| 视在功率消耗(kVAh) |
True
|
| 需量功率因数 |
True
|
| 需量(kW) |
True
|
| 需量 (kVAR) |
True
|
| 需量 (kVA) |
True
|
| 电压 |
True
|
Compliance & Environment
| 对辐射电磁场的抗扰度 |
无电流测试:30V/m,频率范围 80~2000MHz
|
|---|---|
| 储存温度 |
−30~+70°C (−22~+158°F) (R.H.P178 < 90% 无凝露@40°C),符合 EN62053-21、EN50470-1 和 EN62053-23
|
| 工作温度 |
−25~+40°C(−13~+104°F)(R.H. 0~90%,40°C 时无凝露),符合 EN62053-21、EN50470-1 和 EN62053-23 标准
|
| 噪声抑制比 CMRR |
100dB,48~62Hz
|
| 静电放电 |
15kV空气放电
|
| 射频抑制 |
根据 CISPR 22
|
| EMC |
根据 EN62052-11
|
| 介电强度 |
4kV AC rms,持续1分钟
|
| 安装类别 |
III类 (IEC60664、EN60664)
|
| 对传导干扰的抗扰度 |
10V/m,频率范围150kHz~80MHz
|
| 突发 |
电流和电压测量输入电路:4kV
|
| 浪涌 |
电流和电压测量输入电路:4kV,‘L’辅助电源输入:1kV
|
技术规格
| 电压(通过直接连接或VT/PT) |
400/600V LL
|
|---|---|
| 输入阻抗 |
5(6)A,<0.2VA
|
| 电流过载 |
6A,50/60Hz,连续
|
| 控制电源 |
范围:100~240V AC(48~62Hz)
|
| 电压过载 |
2 × Vnom(其中 Vnom 是模块的标称电压),持续500ms
|
| 耦合类型 |
带CT
|
| 温度漂移 |
≤ 200ppm/°C
|
| 电流范围(按CT) |
5A 标称值(最大 6A)
|
| 额定输入 |
系统类型:1、2 或 三相
|
| 电流类型 |
带内置CT的隔离绝缘
|
| 方法 |
失真波形的真RMS测量
|
| 采样率 |
60 Hz时为3840 sAles/s,50 Hz时为3200 sAles/s
|
| 能量附加误差 |
符合 EN62053-21 ANSI C12.1,EN50470-3、EN62053-23 的 B 类影响量
|
| 线-中性RMS |
最大值 @ 160~480V AC
|
|---|---|
| 线-线RMS |
最大值 @ 277~830V AC
|
| 启动电流 |
5
|
| 电流感应模型 |
Inominal:5A,Imaximum:6A
|
| 线-中性点电压 |
在 Vnom 范围内:±(0.5% RDG + 1 个数字)
|
| 线-线电压 |
在 Vnom 范围内:±(1.0% RDG + 1 个数字)
|
| 当前所有型号 |
0.01~0.25A:读数(RDG)的1.0% + 2位 0.25~6A:读数(RDG)的0.5% + 2位
|
| 有功功率和视在功率 |
0.05~0.25A,PF 1:±(2% RDG + 1位数) 0.25~6A,PF 0.5L、PF 1、PF 0.8C:±(1.0% RDG + 1位数)
|
Physical Characteristics
| 污染等级 |
2
|
|---|---|
| 螺丝端子 |
IP20
|
| 安装 |
面板安装
|
| 面板后部深度 |
最大值 @ 81.7mm (3.2″)
|
| 材料 |
ABS,自动灭火材料:UL 94 V-0
|
| 重量 |
约400g (0.88lb)(含包装)
|
| 尺寸(宽×高×深) |
模块支架:96×96×50mm (3.78×3.78×1.97″),数字量和模拟量输出型模块:89.5×63×16mm (3.52×2.48×0.63″),串行和以太网通信型模块:89.5×63×20mm (3.52×2.48×0.79″)
|
图纸
文档
|
产品简介
基本信息
-- |
|
1420-um001_-en-p
用户手册
1420-UM001 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 用户手册 | 出版 |
| 1420-um001_-en-p | 1420-UM001 |
配件
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
Powermonitor 500 电力监测仪
1420-V2A
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
基于制造地点的多个原产国