生命周期状态:
活跃
Description
PowerMonitor 500,600V AC,Modbus通信
1420-V2-485
Powermonitor 500 串行电能表
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
活跃
Description
PowerMonitor 500,600V AC,Modbus通信
概述
电气与连接
General Features
标准合规性
Electrical & Connectivity
输入/输出 (I/O)
功率和电气特性
通信和接口
Technical Specifications
测量和参数
Compliance & Environment
环境运行条件
技术规格
输入/输出规格
一般规格
物理特性
外壳 DIN
图纸
文档
下载
配件
技术说明
| 唯一产品序列号 |
1420-V2-485
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
885630236636
|
| 预计交期 |
5 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
意大利
|
| 三相(系统)变量 |
V(L-L)、V(L-N)、A、VA、W、VAR、功率因数、频率
|
|---|---|
| 准确性 |
1.00%
|
| 准确性 |
标称电压:400V AC LN,600V AC LL @ 25°C(25 + 5)°C,R.H. ≤ 60% @ 48~62Hz
|
| 前部防护等级 |
IP65、NEMA 4X、NEMA 12
|
| 单相变量 |
V(L-L)、V(L-N)、A(L)、An(计算值)、VA、W、VAR、功率因数
|
| 可选串行RS-232/RS-485通信,支持Modbus RTU |
True
|
| 可通过软件工具进行配置 |
True
|
| 可配置报警 |
True
|
| 可配置的虚拟报警 |
最多4个
|
| 实时时钟功能 |
True
|
| 宽度 |
前部尺寸:96mm
|
| 报警 |
True
|
| 接口 |
内置 LCD
|
| 电压旋转相序 |
True
|
| 类别 |
• 根据 EN62053-21,Class 1(kWh);• 根据 EN50470-3,Class B(kWh);• 根据 EN62053-23,Class 2(kVARh)
|
| 系统和单相平均变量和最大变量 |
True
|
| 能源测量(导入/导出) |
KWh 和 kVARh
|
| 能量值显示 |
十个数字和加号/减号
|
| 计费级能量测量 |
符合 ANSI C12.1 Class 1.0、ANSI C12.1
|
| 计量值显示 |
四行,每行4位数字
|
| 运行小时计数器 |
8 + 2位数字
|
| 通信 |
RS-485
|
| 通用电源 |
120/240V AC 50/60Hz 或 120/240V DC
|
| 频率额定值 |
45~65Hz
|
| 高度 |
前部尺寸:96mm
|
| 电缆横截面积 |
2.5mm² AWG) 最大,螺丝拧紧扭矩:0.4 N•m 最小/0.8 N•m 最大,建议螺丝拧紧扭矩:0.5 N•m
|
|---|---|
| 连接 |
螺钉型
|
I/O Specifications
| 电压检测 |
标称值:400V AC LN,600V AC LL
范围:160~480V AC LN RMS,277~830V AC LL RMS
|
|---|---|
| 电流感应 |
标称值:5A
|
| 安培表 |
True
|
|---|---|
| 无功率表 |
True
|
| 有效功率测量设备 |
True
|
| 电压表 |
True
|
| 脉冲计数器 |
True
|
| 频率计 |
True
|
| RS-485型 |
多点,双向(静态和动态变量)
|
|---|---|
| RS-485(Modbus RTU) |
True
|
| 协议 |
Modbus RTU
|
| 地址 |
247,可通过前部键盘或软件进行选择
|
| 数据动态(仅限读取) |
系统和相量变量
|
| 数据格式 |
一个启动位,八个数据位,无/偶/奇校验,1个停止位
|
| 数据通信速率 |
可选:9.6、19.2、38.4、115.2Kbps
|
| 数据静态(仅读写) |
所有配置参数
|
| 驱动器输入能力 |
1/5 单元负载。同一总线上最多160个收发器
|
Measurement Types & Capabilities
| 功率因数 |
PF:Yes
|
|---|---|
| 峰值因数 |
≤3(最大峰值15A)
|
| 无功功率 (kVAR) |
True
|
| 无功功率消耗(kVARh) |
True
|
| 无功电能 (kVARh) |
符合 EN62053-23、ANSI C12.1 的 Class 2
|
| 有功功率 (kW) |
True
|
| 有功电能 (kWh) |
符合 EN62053-21 的 Class 1,符合 EN50470-3 的 ANSI C12.1 Class B
|
| 有功电能消耗(kWh) |
True
|
| 电压 |
True
|
| 电流 |
True
|
| 视在功率 (kVA) |
True
|
| 视在功率消耗(kVAh) |
True
|
| 需量 (kVA) |
True
|
| 需量 (kVAR) |
True
|
| 需量(kW) |
True
|
| 需量功率因数 |
True
|
| 频率 |
Hz:Yes
|
| EMC |
根据 EN62052-11
|
|---|---|
| 介电强度 |
4kV AC rms,持续1分钟
|
| 储存温度 |
−30~+70°C (−22~+158°F) (R.H.P178 < 90% 无凝露@40°C),符合 EN62053-21、EN50470-1 和 EN62053-23
|
| 噪声抑制比 CMRR |
100dB,48~62Hz
|
| 安装类别 |
III类 (IEC60664、EN60664)
|
| 对传导干扰的抗扰度 |
10V/m,频率范围150kHz~80MHz
|
| 对辐射电磁场的抗扰度 |
无电流测试:30V/m,频率范围 80~2000MHz
|
| 射频抑制 |
根据 CISPR 22
|
| 工作温度 |
−25~+40°C(−13~+104°F)(R.H. 0~90%,40°C 时无凝露),符合 EN62053-21、EN50470-1 和 EN62053-23 标准
|
| 浪涌 |
电流和电压测量输入电路:4kV,‘L’辅助电源输入:1kV
|
| 突发 |
电流和电压测量输入电路:4kV
|
| 静电放电 |
15kV空气放电
|
| 控制电源 |
范围:100~240V AC(48~62Hz)
|
|---|---|
| 方法 |
失真波形的真RMS测量
|
| 温度漂移 |
≤ 200ppm/°C
|
| 电压过载 |
2 × Vnom(其中 Vnom 是模块的标称电压),持续500ms
|
| 电压(通过直接连接或VT/PT) |
400/600V LL
|
| 电流类型 |
带内置CT的隔离绝缘
|
| 电流范围(按CT) |
5A 标称值(最大 6A)
|
| 电流过载 |
6A,50/60Hz,连续
|
| 耦合类型 |
带CT
|
| 能量附加误差 |
符合 EN62053-21 ANSI C12.1,EN50470-3、EN62053-23 的 B 类影响量
|
| 输入阻抗 |
5(6)A,<0.2VA
|
| 采样率 |
60 Hz时为3840 sAles/s,50 Hz时为3200 sAles/s
|
| 额定输入 |
系统类型:1、2 或 三相
|
| 启动电流 |
5
|
|---|---|
| 当前所有型号 |
0.01~0.25A:读数(RDG)的1.0% + 2位 0.25~6A:读数(RDG)的0.5% + 2位
|
| 有功功率和视在功率 |
0.05~0.25A,PF 1:±(2% RDG + 1位数) 0.25~6A,PF 0.5L、PF 1、PF 0.8C:±(1.0% RDG + 1位数)
|
| 电流感应模型 |
Inominal:5A,Imaximum:6A
|
| 线-中性RMS |
最大值 @ 160~480V AC
|
| 线-中性点电压 |
在 Vnom 范围内:±(0.5% RDG + 1 个数字)
|
| 线-线RMS |
最大值 @ 277~830V AC
|
| 线-线电压 |
在 Vnom 范围内:±(1.0% RDG + 1 个数字)
|
DIN 外壳
| 安装 |
面板安装
|
|---|---|
| 尺寸(宽×高×深) |
模块支架:96×96×50mm (3.78×3.78×1.97″),数字量和模拟量输出型模块:89.5×63×16mm (3.52×2.48×0.63″),串行和以太网通信型模块:89.5×63×20mm (3.52×2.48×0.79″)
|
| 材料 |
ABS,自动灭火材料:UL 94 V-0
|
| 污染等级 |
2
|
| 螺丝端子 |
IP20
|
| 重量 |
约400g (0.88lb)(含包装)
|
| 面板后部深度 |
最大值 @ 81.7mm (3.2″)
|
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 用户手册 | 出版 |
|---|---|
| 1420-um001_-en-p | 1420-UM001 |
版本:
发布说明
| Accessory Files | 大小 | 备注 | |
|---|---|---|---|
|
|
1420-Vx-xxx Configuration Software | 743 KB | |
|
|
1420-Vx-xxx Configuration Software | 743 KB | |
|
|
1420-Vx-xxx Configuration Software | 743 KB | |
|
|
1420-Vx-xxx Configuration Software | 743 KB | |
|
|
1420-Vx-xxx Configuration Software | 743 KB | |
| EDS - Electronic Data Sheet Files | 大小 | 备注 | |
|
|
EDS files for 1420-Vx-ENT (multi) | 113 KB | |
|
|
EDS files for PEM Products Family (multi) | 430 KB | |
|
|
EDS files for 1420-Vx-ENT (multi) | 113 KB | |
|
|
EDS files for PEM Products Family (multi) | 430 KB | |
|
|
EDS files for 1420-Vx-ENT (multi) | 113 KB | |
|
|
EDS files for PEM Products Family (multi) | 430 KB | |
|
|
EDS files for 1420-Vx-ENT (multi) | 113 KB | |
|
|
EDS files for PEM Products Family (multi) | 430 KB | |
|
|
EDS files for 1420-Vx-ENT (multi) | 113 KB | |
|
|
EDS files for PEM Products Family (multi) | 430 KB | |
| Firmware | 大小 | 备注 | |
|
|
Firmware for 1420-Vx-ENT v5.002 | 908 KB | |
|
|
Firmware for 1420-Vx-ENT v5.001 | 908 KB | |
|
|
Firmware for PowerMonitor 500 1420-Vx-ENT V4.002 | 882 KB | |
|
|
Firmware for 1420-Vx-ENT v4.001 | 874 KB | |
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
1420-V2-485
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
885630236636
|
| 预计交期 |
5 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
意大利
|
电气与连接
| 三相(系统)变量 |
V(L-L)、V(L-N)、A、VA、W、VAR、功率因数、频率
|
|---|---|
| 准确性 |
1.00%
|
| 准确性 |
标称电压:400V AC LN,600V AC LL @ 25°C(25 + 5)°C,R.H. ≤ 60% @ 48~62Hz
|
| 前部防护等级 |
IP65、NEMA 4X、NEMA 12
|
| 单相变量 |
V(L-L)、V(L-N)、A(L)、An(计算值)、VA、W、VAR、功率因数
|
| 可选串行RS-232/RS-485通信,支持Modbus RTU |
True
|
| 可通过软件工具进行配置 |
True
|
| 可配置报警 |
True
|
| 可配置的虚拟报警 |
最多4个
|
| 实时时钟功能 |
True
|
| 宽度 |
前部尺寸:96mm
|
| 报警 |
True
|
| 接口 |
内置 LCD
|
| 电压旋转相序 |
True
|
| 类别 |
• 根据 EN62053-21,Class 1(kWh);• 根据 EN50470-3,Class B(kWh);• 根据 EN62053-23,Class 2(kVARh)
|
| 系统和单相平均变量和最大变量 |
True
|
| 能源测量(导入/导出) |
KWh 和 kVARh
|
| 能量值显示 |
十个数字和加号/减号
|
| 计费级能量测量 |
符合 ANSI C12.1 Class 1.0、ANSI C12.1
|
| 计量值显示 |
四行,每行4位数字
|
| 运行小时计数器 |
8 + 2位数字
|
| 通信 |
RS-485
|
| 通用电源 |
120/240V AC 50/60Hz 或 120/240V DC
|
| 频率额定值 |
45~65Hz
|
| 高度 |
前部尺寸:96mm
|
| 电缆横截面积 |
2.5mm² AWG) 最大,螺丝拧紧扭矩:0.4 N•m 最小/0.8 N•m 最大,建议螺丝拧紧扭矩:0.5 N•m
|
|---|---|
| 连接 |
螺钉型
|
Electrical & Connectivity
I/O Specifications
| 电压检测 |
标称值:400V AC LN,600V AC LL
范围:160~480V AC LN RMS,277~830V AC LL RMS
|
|---|---|
| 电流感应 |
标称值:5A
|
| 安培表 |
True
|
|---|---|
| 无功率表 |
True
|
| 有效功率测量设备 |
True
|
| 电压表 |
True
|
| 脉冲计数器 |
True
|
| 频率计 |
True
|
| RS-485型 |
多点,双向(静态和动态变量)
|
|---|---|
| RS-485(Modbus RTU) |
True
|
| 协议 |
Modbus RTU
|
| 地址 |
247,可通过前部键盘或软件进行选择
|
| 数据动态(仅限读取) |
系统和相量变量
|
| 数据格式 |
一个启动位,八个数据位,无/偶/奇校验,1个停止位
|
| 数据通信速率 |
可选:9.6、19.2、38.4、115.2Kbps
|
| 数据静态(仅读写) |
所有配置参数
|
| 驱动器输入能力 |
1/5 单元负载。同一总线上最多160个收发器
|
技术规格
Measurement Types & Capabilities
| 功率因数 |
PF:Yes
|
|---|---|
| 峰值因数 |
≤3(最大峰值15A)
|
| 无功功率 (kVAR) |
True
|
| 无功功率消耗(kVARh) |
True
|
| 无功电能 (kVARh) |
符合 EN62053-23、ANSI C12.1 的 Class 2
|
| 有功功率 (kW) |
True
|
| 有功电能 (kWh) |
符合 EN62053-21 的 Class 1,符合 EN50470-3 的 ANSI C12.1 Class B
|
| 有功电能消耗(kWh) |
True
|
| 电压 |
True
|
| 电流 |
True
|
| 视在功率 (kVA) |
True
|
| 视在功率消耗(kVAh) |
True
|
| 需量 (kVA) |
True
|
| 需量 (kVAR) |
True
|
| 需量(kW) |
True
|
| 需量功率因数 |
True
|
| 频率 |
Hz:Yes
|
Compliance & Environment
| EMC |
根据 EN62052-11
|
|---|---|
| 介电强度 |
4kV AC rms,持续1分钟
|
| 储存温度 |
−30~+70°C (−22~+158°F) (R.H.P178 < 90% 无凝露@40°C),符合 EN62053-21、EN50470-1 和 EN62053-23
|
| 噪声抑制比 CMRR |
100dB,48~62Hz
|
| 安装类别 |
III类 (IEC60664、EN60664)
|
| 对传导干扰的抗扰度 |
10V/m,频率范围150kHz~80MHz
|
| 对辐射电磁场的抗扰度 |
无电流测试:30V/m,频率范围 80~2000MHz
|
| 射频抑制 |
根据 CISPR 22
|
| 工作温度 |
−25~+40°C(−13~+104°F)(R.H. 0~90%,40°C 时无凝露),符合 EN62053-21、EN50470-1 和 EN62053-23 标准
|
| 浪涌 |
电流和电压测量输入电路:4kV,‘L’辅助电源输入:1kV
|
| 突发 |
电流和电压测量输入电路:4kV
|
| 静电放电 |
15kV空气放电
|
技术规格
| 控制电源 |
范围:100~240V AC(48~62Hz)
|
|---|---|
| 方法 |
失真波形的真RMS测量
|
| 温度漂移 |
≤ 200ppm/°C
|
| 电压过载 |
2 × Vnom(其中 Vnom 是模块的标称电压),持续500ms
|
| 电压(通过直接连接或VT/PT) |
400/600V LL
|
| 电流类型 |
带内置CT的隔离绝缘
|
| 电流范围(按CT) |
5A 标称值(最大 6A)
|
| 电流过载 |
6A,50/60Hz,连续
|
| 耦合类型 |
带CT
|
| 能量附加误差 |
符合 EN62053-21 ANSI C12.1,EN50470-3、EN62053-23 的 B 类影响量
|
| 输入阻抗 |
5(6)A,<0.2VA
|
| 采样率 |
60 Hz时为3840 sAles/s,50 Hz时为3200 sAles/s
|
| 额定输入 |
系统类型:1、2 或 三相
|
| 启动电流 |
5
|
|---|---|
| 当前所有型号 |
0.01~0.25A:读数(RDG)的1.0% + 2位 0.25~6A:读数(RDG)的0.5% + 2位
|
| 有功功率和视在功率 |
0.05~0.25A,PF 1:±(2% RDG + 1位数) 0.25~6A,PF 0.5L、PF 1、PF 0.8C:±(1.0% RDG + 1位数)
|
| 电流感应模型 |
Inominal:5A,Imaximum:6A
|
| 线-中性RMS |
最大值 @ 160~480V AC
|
| 线-中性点电压 |
在 Vnom 范围内:±(0.5% RDG + 1 个数字)
|
| 线-线RMS |
最大值 @ 277~830V AC
|
| 线-线电压 |
在 Vnom 范围内:±(1.0% RDG + 1 个数字)
|
物理特性
DIN 外壳
| 安装 |
面板安装
|
|---|---|
| 尺寸(宽×高×深) |
模块支架:96×96×50mm (3.78×3.78×1.97″),数字量和模拟量输出型模块:89.5×63×16mm (3.52×2.48×0.63″),串行和以太网通信型模块:89.5×63×20mm (3.52×2.48×0.79″)
|
| 材料 |
ABS,自动灭火材料:UL 94 V-0
|
| 污染等级 |
2
|
| 螺丝端子 |
IP20
|
| 重量 |
约400g (0.88lb)(含包装)
|
| 面板后部深度 |
最大值 @ 81.7mm (3.2″)
|
图纸
文档
|
产品简介
基本信息
-- |
|
1420-um001_-en-p
用户手册
1420-UM001 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 用户手册 | 出版 |
| 1420-um001_-en-p | 1420-UM001 |
下载
版本:
发布说明
| Accessory Files | 大小 | 备注 | |
|---|---|---|---|
|
|
1420-Vx-xxx Configuration Software | 743 KB | |
|
|
1420-Vx-xxx Configuration Software | 743 KB | |
|
|
1420-Vx-xxx Configuration Software | 743 KB | |
|
|
1420-Vx-xxx Configuration Software | 743 KB | |
|
|
1420-Vx-xxx Configuration Software | 743 KB | |
| EDS - Electronic Data Sheet Files | 大小 | 备注 | |
|
|
EDS files for 1420-Vx-ENT (multi) | 113 KB | |
|
|
EDS files for PEM Products Family (multi) | 430 KB | |
|
|
EDS files for 1420-Vx-ENT (multi) | 113 KB | |
|
|
EDS files for PEM Products Family (multi) | 430 KB | |
|
|
EDS files for 1420-Vx-ENT (multi) | 113 KB | |
|
|
EDS files for PEM Products Family (multi) | 430 KB | |
|
|
EDS files for 1420-Vx-ENT (multi) | 113 KB | |
|
|
EDS files for PEM Products Family (multi) | 430 KB | |
|
|
EDS files for 1420-Vx-ENT (multi) | 113 KB | |
|
|
EDS files for PEM Products Family (multi) | 430 KB | |
| Firmware | 大小 | 备注 | |
|
|
Firmware for 1420-Vx-ENT v5.002 | 908 KB | |
|
|
Firmware for 1420-Vx-ENT v5.001 | 908 KB | |
|
|
Firmware for PowerMonitor 500 1420-Vx-ENT V4.002 | 882 KB | |
|
|
Firmware for 1420-Vx-ENT v4.001 | 874 KB | |
配件
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
Powermonitor 500 串行电能表
1420-V2-485
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.