Description
140G - 塑壳断路器,K 框架,100kA 分断额定值,T/M - 热磁式,3极,额定电流300A(80%额定值)
140G-K0F3-D30
400A K Frame塑壳断路器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
140G - 塑壳断路器,K 框架,100kA 分断额定值,T/M - 热磁式,3极,额定电流300A(80%额定值)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.