Description
140MG - 电机线路保护器,H 框架,35~65kA(480V 时),MCP(仅磁性),额定电流15A
140MG-H8P-C15
140MG 15A H Frame Motor Ckt Protector
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.