| Certifications |
CE
|
|---|---|
| Description |
Plastic Flange Handle
|
| Standards Compliance |
UL489, CSA22.2 No. 5, IEC 60947-2
|
登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
| 技术数据 | 出版 |
|---|---|
| 140g-td101_-en-p | 140G-TD101 |
| 技术说明 |
|---|
技术规格
| Certifications |
CE
|
|---|---|
| Description |
Plastic Flange Handle
|
| Standards Compliance |
UL489, CSA22.2 No. 5, IEC 60947-2
|
图纸
登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
文档
|
140g-td101_-en-p
技术数据
140G-TD101 |
| 技术数据 | 出版 |
|---|---|
| 140g-td101_-en-p | 140G-TD101 |
技术说明
| 技术说明 |
|---|
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.