生命周期状态:
产品成熟期
Description
Powermonitor 1000、Energy Monitor BC3、120/240V AC电源、串行RS-485通信(DF1全双工/半双工、Modbus RTU)和以太网通信(Ethernet/IP和Modbus TCP)
1408-BC3A-ENT
PowerMonitor 1000,消耗,ENet
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
产品成熟期
Description
Powermonitor 1000、Energy Monitor BC3、120/240V AC电源、串行RS-485通信(DF1全双工/半双工、Modbus RTU)和以太网通信(Ethernet/IP和Modbus TCP)
产品详细信息
请查看产品标签上的“SER”标识,以确定您的产品系列。如需查找针对您产品的具体信息,请扫描产品标签上的二维码。
B
概述
电气与连接
General Features
Technical Specifications
测量和参数
数据处理
Electrical & Connectivity
功率和电气特性
输入/输出 (I/O)
通信和接口
技术规格
输入/输出规格
Compliance & Environment
环境运行条件
图纸
文档
下载
配件
技术说明
| 唯一产品序列号 |
1408-BC3A-ENT
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
887172439582
|
| 预计交期 |
46 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
墨西哥
|
| CIP 能量对象 |
True
|
|---|---|
| DIN导轨夹 |
顶部和底部夹具,用于将单元安装在DIN导轨上
|
| LCD |
单元配置数据显示 — BC3型号上未提供
|
| Mac ID标签 |
Aa:bb:cc:dd:ee:ff,分配 IP 地址时使用 DHCP,X、X、X
|
| 串口 − 三针RS-485连接器 |
所有型号均包含RS-485串行通信,支持以下协议和功能:DF1半双工从站、DF1全双工、Modbus RTU从站、使用终端仿真软件进行配置、DH-485。
|
| 串行端口状态指示灯 |
当正在传输数据时,Tx指示灯闪烁黄色;当正在接收数据时,Rx指示灯闪烁黄色
|
| 以太网网络端口-带状态指示灯的标准RJ45插孔 |
所有型号均配备以太网端口硬件。该端口仅在订购或升级为以太网网络的设备上工作。支持以下协议和功能:Ethernet/IP、Modbus TCP、用于配置和数据访问的HTML网页。lnk指示灯绿色常亮:IP链路已建立;熄灭:未建立链路。act指示灯黄色闪烁:以太网端口上有数据;熄灭:无数据活动。
|
| 准确性 |
功率功能:kW、kVA、kVAR:EN62053-21:2003 精度要求 Class 1
|
| 可通过网页配置 |
True
|
| 控制电源和接地接线端子 |
120~240V AC,50~60Hz
|
| 模块和网络状态指示器 |
模块指示灯绿色:正常运行
红色/绿色交替:正在执行自检
红色(常亮或闪烁):初始上电或自检失败。
网络指示灯绿色:以太网连接已建立
绿色闪烁:以太网端口正在寻找连接
红色:检测到IP地址冲突。
|
| 状态输入接线端子 恢复出厂默认值接线端子 (BC3) |
两个内部供电输入(TS3、EM3),S2可用于需求周期同步(TS3、EM3),FD1和FD2可用于恢复出厂默认配置(BC3)。
|
| 电压检测接线端子 |
直接连接,最高600V AC三相线电压,最大标称线路对地电压347V,如需更高电压请使用电压互感器(PT)。
|
| 电流检测接线端子 |
标称输入电流5A,使用电流互感器 (CT) 连接到电力系统
|
| 配置锁定接线端子 |
连接在一起以帮助防止配置更改
|
Measurement Types & Capabilities
| 无功功率 (kVAR) |
True
|
|---|---|
| 无功功率消耗(kVARh) |
True
|
| 有功功率 (kW) |
True
|
| 有功功率因数 |
True
|
| 有功电能消耗(kWh) |
True
|
| 视在功率 (kVA) |
True
|
| 视在功率消耗(kVAh) |
True
|
Logging
| 使用时间日志 |
True
|
|---|---|
| 单元状态日志 |
True
|
| 报警日志 |
True
|
| 最小/最大日志 |
True
|
| 能量日志 |
True
|
| 安培表 |
True
|
|---|---|
| 描述 |
PowerMonitor 1000 能源、需求和 PowerMonitor,带串行网络通信
|
| 无功率表 |
True
|
| 有效功率测量设备 |
True
|
| 电压表 |
True
|
| 脉冲计数器 |
True
|
| 频率计 |
True
|
I/O Specifications
| 数字精度 |
Class1
|
|---|---|
| 数字量输出 |
True
|
| 带以太网的基本用电计量表 |
True
|
|---|
| 控制电源 |
85~264V AC,47~63Hz 125~250V DC 最大4VA
|
|---|---|
| 电压感应输入:V1、V2、V3,max |
输入电流:2mA
|
| 电压感应输入:V1、V2、V3,min |
输入阻抗:5MΩ
|
| 电流检测输入:I₁、I₂、I₃ |
启动电流:5mA
|
| 介电耐受性 |
UL61010、EN61010 污染等级2
|
|---|---|
| 储存温度 |
−40~85°C
|
| 冲击 |
工作:每个轴30G峰值
|
| 工作温度 |
−10~60°C
|
| 振动 |
2.0 G @ 10~500Hz
|
| 湿度 |
5~95% 无凝露
|
| 端子块 |
0.34~2.5mm² (22 AWG),75°C (167°F) 最低,仅限铜线,推荐扭矩0.8N·m (7 in·lb)
|
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 产品简介 | -- |
| 用户手册 | 出版 |
|---|---|
| 1408-um002_-en-p | 1408-UM002 |
版本:
发布说明
| Firmware | 大小 | 备注 | |
|---|---|---|---|
|
|
Firmware for 1408-xxx-xxx v4.020 | 780 KB | |
|
|
Firmware for 1408-TRxA-xxx v4.019 | 10.22 MB | |
|
|
Firmware for 1408-TRxA-xxx v4.010 | 10.22 MB | 发布说明 |
|
|
Firmware for 1408-xxx-xxx v4.020 | 780 KB | |
|
|
Firmware for 1408-EMxA-xxx v4.019 | 10.22 MB | |
|
|
Firmware for 1408-xxxx-xxx v4.011 | 10.22 MB | |
|
|
Firmware for 1408-xxx-xxx v4.020 | 780 KB | |
|
|
Firmware for 1408-BC3A-xxx v4.019 | 10.22 MB | |
|
|
Firmware for 1408-xxxx-xxx v4.011 | 10.22 MB | |
|
|
Firmware for 1408-BC3A-xxx v4.010 | 10.22 MB | 发布说明 |
|
|
Firmware for 1408-xxx-xxx v4.020 | 780 KB | |
|
|
Firmware for 1408-TS3A-xxx v4.019 | 10.22 MB | |
|
|
Firmware for 1408-xxxx-xxx v4.011 | 10.22 MB | |
|
|
Firmware for 1408-TS3A-xxx v4.010 | 10.22 MB | 发布说明 |
| EDS - Electronic Data Sheet Files | 大小 | 备注 | |
|
|
EDS files for 1408-TRxA-xxx (multi) | 8.97 KB | |
|
|
EDS files for PEM Products Family (multi) | 430 KB | |
| Product Security Advisory | 大小 | 备注 | |
|
|
CVE-2018-19615, CVE-2018-19616 | - | |
|
|
CVE-2018-19615, CVE-2018-19616 | - | |
|
|
CVE-2018-19615, CVE-2018-19616 | - | |
|
|
CVE-2018-19615, CVE-2018-19616 | - | |
|
|
CVE-2018-19615, CVE-2018-19616 | - | |
|
|
CVE-2018-19615, CVE-2018-19616 | - | |
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
1408-BC3A-ENT
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
887172439582
|
| 预计交期 |
46 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
墨西哥
|
电气与连接
| CIP 能量对象 |
True
|
|---|---|
| DIN导轨夹 |
顶部和底部夹具,用于将单元安装在DIN导轨上
|
| LCD |
单元配置数据显示 — BC3型号上未提供
|
| Mac ID标签 |
Aa:bb:cc:dd:ee:ff,分配 IP 地址时使用 DHCP,X、X、X
|
| 串口 − 三针RS-485连接器 |
所有型号均包含RS-485串行通信,支持以下协议和功能:DF1半双工从站、DF1全双工、Modbus RTU从站、使用终端仿真软件进行配置、DH-485。
|
| 串行端口状态指示灯 |
当正在传输数据时,Tx指示灯闪烁黄色;当正在接收数据时,Rx指示灯闪烁黄色
|
| 以太网网络端口-带状态指示灯的标准RJ45插孔 |
所有型号均配备以太网端口硬件。该端口仅在订购或升级为以太网网络的设备上工作。支持以下协议和功能:Ethernet/IP、Modbus TCP、用于配置和数据访问的HTML网页。lnk指示灯绿色常亮:IP链路已建立;熄灭:未建立链路。act指示灯黄色闪烁:以太网端口上有数据;熄灭:无数据活动。
|
| 准确性 |
功率功能:kW、kVA、kVAR:EN62053-21:2003 精度要求 Class 1
|
| 可通过网页配置 |
True
|
| 控制电源和接地接线端子 |
120~240V AC,50~60Hz
|
| 模块和网络状态指示器 |
模块指示灯绿色:正常运行
红色/绿色交替:正在执行自检
红色(常亮或闪烁):初始上电或自检失败。
网络指示灯绿色:以太网连接已建立
绿色闪烁:以太网端口正在寻找连接
红色:检测到IP地址冲突。
|
| 状态输入接线端子 恢复出厂默认值接线端子 (BC3) |
两个内部供电输入(TS3、EM3),S2可用于需求周期同步(TS3、EM3),FD1和FD2可用于恢复出厂默认配置(BC3)。
|
| 电压检测接线端子 |
直接连接,最高600V AC三相线电压,最大标称线路对地电压347V,如需更高电压请使用电压互感器(PT)。
|
| 电流检测接线端子 |
标称输入电流5A,使用电流互感器 (CT) 连接到电力系统
|
| 配置锁定接线端子 |
连接在一起以帮助防止配置更改
|
技术规格
Measurement Types & Capabilities
| 无功功率 (kVAR) |
True
|
|---|---|
| 无功功率消耗(kVARh) |
True
|
| 有功功率 (kW) |
True
|
| 有功功率因数 |
True
|
| 有功电能消耗(kWh) |
True
|
| 视在功率 (kVA) |
True
|
| 视在功率消耗(kVAh) |
True
|
Logging
| 使用时间日志 |
True
|
|---|---|
| 单元状态日志 |
True
|
| 报警日志 |
True
|
| 最小/最大日志 |
True
|
| 能量日志 |
True
|
Electrical & Connectivity
| 安培表 |
True
|
|---|---|
| 描述 |
PowerMonitor 1000 能源、需求和 PowerMonitor,带串行网络通信
|
| 无功率表 |
True
|
| 有效功率测量设备 |
True
|
| 电压表 |
True
|
| 脉冲计数器 |
True
|
| 频率计 |
True
|
I/O Specifications
| 数字精度 |
Class1
|
|---|---|
| 数字量输出 |
True
|
| 带以太网的基本用电计量表 |
True
|
|---|
技术规格
| 控制电源 |
85~264V AC,47~63Hz 125~250V DC 最大4VA
|
|---|---|
| 电压感应输入:V1、V2、V3,max |
输入电流:2mA
|
| 电压感应输入:V1、V2、V3,min |
输入阻抗:5MΩ
|
| 电流检测输入:I₁、I₂、I₃ |
启动电流:5mA
|
Compliance & Environment
| 介电耐受性 |
UL61010、EN61010 污染等级2
|
|---|---|
| 储存温度 |
−40~85°C
|
| 冲击 |
工作:每个轴30G峰值
|
| 工作温度 |
−10~60°C
|
| 振动 |
2.0 G @ 10~500Hz
|
| 湿度 |
5~95% 无凝露
|
| 端子块 |
0.34~2.5mm² (22 AWG),75°C (167°F) 最低,仅限铜线,推荐扭矩0.8N·m (7 in·lb)
|
图纸
文档
|
产品简介
基本信息
-- |
|
产品简介
基本信息
-- |
|
1408-um002_-en-p
用户手册
1408-UM002 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 产品简介 | -- |
| 用户手册 | 出版 |
| 1408-um002_-en-p | 1408-UM002 |
下载
版本:
发布说明
| Firmware | 大小 | 备注 | |
|---|---|---|---|
|
|
Firmware for 1408-xxx-xxx v4.020 | 780 KB | |
|
|
Firmware for 1408-TRxA-xxx v4.019 | 10.22 MB | |
|
|
Firmware for 1408-TRxA-xxx v4.010 | 10.22 MB | 发布说明 |
|
|
Firmware for 1408-xxx-xxx v4.020 | 780 KB | |
|
|
Firmware for 1408-EMxA-xxx v4.019 | 10.22 MB | |
|
|
Firmware for 1408-xxxx-xxx v4.011 | 10.22 MB | |
|
|
Firmware for 1408-xxx-xxx v4.020 | 780 KB | |
|
|
Firmware for 1408-BC3A-xxx v4.019 | 10.22 MB | |
|
|
Firmware for 1408-xxxx-xxx v4.011 | 10.22 MB | |
|
|
Firmware for 1408-BC3A-xxx v4.010 | 10.22 MB | 发布说明 |
|
|
Firmware for 1408-xxx-xxx v4.020 | 780 KB | |
|
|
Firmware for 1408-TS3A-xxx v4.019 | 10.22 MB | |
|
|
Firmware for 1408-xxxx-xxx v4.011 | 10.22 MB | |
|
|
Firmware for 1408-TS3A-xxx v4.010 | 10.22 MB | 发布说明 |
| EDS - Electronic Data Sheet Files | 大小 | 备注 | |
|
|
EDS files for 1408-TRxA-xxx (multi) | 8.97 KB | |
|
|
EDS files for PEM Products Family (multi) | 430 KB | |
| Product Security Advisory | 大小 | 备注 | |
|
|
CVE-2018-19615, CVE-2018-19616 | - | |
|
|
CVE-2018-19615, CVE-2018-19616 | - | |
|
|
CVE-2018-19615, CVE-2018-19616 | - | |
|
|
CVE-2018-19615, CVE-2018-19616 | - | |
|
|
CVE-2018-19615, CVE-2018-19616 | - | |
|
|
CVE-2018-19615, CVE-2018-19616 | - | |
配件
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
PowerMonitor 1000,消耗,ENet
1408-BC3A-ENT
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.