Description
100S-C 安全接触器,85A,线路侧,24V 50/60Hz,3 个常开,0 个常开 4 个常闭,分叉触点
100S-C85KJ04BC
85A 安全接触器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
100S-C 安全接触器,85A,线路侧,24V 50/60Hz,3 个常开,0 个常开 4 个常闭,分叉触点
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.