Loading

钢铸造、轧制和精整自动化

实现可靠的应用性能
工厂内的热轧钢材

这些电机密集型应用需要精确的转矩和速度控制。在此类应用中,缺乏精确控制会影响最终产品质量,并在大多数情况下导致设备停机。通过我们的行业设计解决方案,助您应对这些挑战并实现目标。


各应用领域的挑战

连续铸造

保持连续无中断、无异常的钢铁铸造过程十分困难。通过驱动系统、强大的机器分析和先进的电机控制技术统一您的操作,以优化铸造操作,同时减少停机时间和维护成本。

热轧和冷轧

为了满足轧制工艺的要求,必须实现厚度控制的精确性、预测和预防停机,以及监控生产吞吐量。通过我们的过程控制、电力和先进驱动解决方案的集成,实现精确的速度和张力控制以及高产品质量。

精加工生产线

全面的机器自动化控制有助于检测表面缺陷并提高生产率。将合适的技术与应用专业知识相结合,可确保精加工生产线的可靠运行和正确的产品质量。

与我们的金属行业Drives Solutions互动

此 TotalFORCE® 演示展示了如何设计、操作和维护一个可扩展、灵活且集成的逻辑控制平台,从而带来多种益处。

试用

通过专为优化打造的解决方案实现有效成果

如何让您的应用程序发挥最佳性能?通过为主电机和辅助电机提供低压和中压驱动器解决方案,简化机器设计,同时提升操作系统。为铸造和轧制应用实现精准的速度和扭矩控制,确保高可靠性和可维护性。

视频
探索 Next Generation Allen‑Bradley PowerFlex AC 变频器

我们通过 PowerFlex® 755TS AC 变频器将强大的电机控制提升到了一个新的水平。智能、灵活、强大——PowerFlex 755TS 变频器旨在实现更高的生产产出、正常运行时间、节能和生产率。

视频
自动响应您的生产需求

通过 PowerFlex TotalFORCE® 技术对速度、转矩和位置进行精确的自适应控制,实现卓越的电机控制。了解这种专利电机控制技术如何帮助您提升运营。


用可扩展的整体解决方案匹配您的应用需求

可编程控制器
可编程控制器
产品
产品
可编程控制器
了解 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器(适用于可扩展的高性能自动化场景)以及 Micro800 解决方案。
开始使用
状态监测
状态监测
产品
产品
状态监测
我们的状态监测产品为您提供防止计划外停机所需的关键数据,帮助您在损失发生前采取措施。
开始使用

在轧制工艺和加工生产线中,控制策略的要求非常高。控制系统解决方案在生产线的稳定性和速度方面发挥着重要作用,例如为驱动器提供准确的速度基准、回路和张力控制、调度以及辅助系统的控制。

通过我们的控制解决方案为您的工厂带来强大的功能:

  • 嵌入式人工智能
  • 与运动控制的集成
  • 与驱动器和机器安全设备的无缝连接
  • 与第三方系统的开放连接
  • 与3级应用的集成

塑造您的金属运营未来

专为优化、可见性和可靠性而设计的解决方案

视频
在您的整个运营过程中降低风险

通过 PowerFlex® 7000 中压 VFD 技术加强对人员和设备的保护,降低工作场所危险的风险。

计算您的驱动器能效
手在点亮的灯泡下,背景为绿色/黑色
工具
计算您的驱动器能效

Drives Efficiency Calculater 将计算您的 Allen-Bradley 驱动器的功率损耗,确保其符合 IEC 61800-9-2 标准。

了解更多
视频
在您的整个运营过程中降低风险

通过 PowerFlex® 7000 中压 VFD 技术加强对人员和设备的保护,降低工作场所危险的风险。

变频器 (VFD)
变频器 (VFD)
产品
产品
变频器 (VFD)
了解变频器(VFD),其专为提升工业自动化应用中的电机控制、能效和性能而设计。
开始使用
准备好与Rockwell Automation顾问交流了吗?

我们提供行业专长,帮助您设计、实施并支持您的自动化投资。

联系我们

其他人也查看了

Loading
Loading
Loading
Loading

基于您的活动

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 行业
  3. Chevron LeftChevron Left 金属
  4. Chevron LeftChevron Left 钢铸造、轧制和精整自动化