Loading

城市轨道交通自动化与智能出行

转变您的可持续大众运输举措。
使用伦敦地铁传送系统的通勤者。

拥抱势头,推动可靠性

最大化大众运输行业的安全性和可靠性

随着世界持续数字化和城市化,大众运输系统比以往任何时候都更受关注。虽然乘客量和投资的增加带来了新机遇,但您不能忽视安全、安保和可靠性等关键要素。智能传送系统和技术使创建互联的大众运输系统成为可能,从售票到目的地提升可见性,并自动化关键流程,以简化运营并最大化乘客满意度。

可见性和可靠性的提升能够转化为更安全、更可靠且更令人满意的体验。我们提供服务、专业知识和全球支持,助您转型运营并实现这些目标。无论您从事地铁、轻轨、公路隧道还是自动人行道,我们都能协助您实现自动化传送系统的现代化,同时遵守不断变化的法规并最大限度降低网络攻击风险。

塑造大众运输行业未来的三大趋势
塑造大众运输行业未来的三大趋势
博客
博客
塑造大众运输行业未来的三大趋势
探索正在塑造大众运输行业未来的三个关键领域。
立即阅读

通过Rockwell Automation交付高可用性项目

Rockwell Automation为大规模运输公司提供端到端传送系统技术解决方案,满足您的需求并帮助您交付重要成果。从控制系统到可视化工具和网络解决方案,我们可以在您旅程的任何阶段为您提供支持。

仪表盘白色图标

提高可靠性

利用已在全球关键任务传送系统中运行的成熟技术,按时并按范围交付项目。

白色盾牌检查图标

最大化安全性

通过易于实施的硬件和解决方案,保障乘客安全,并符合最高的监管安全标准

保险库白色图标

增强网络安全

加速数字化转型,确保骑手体验安全可靠,并以强大、具备弹性的网络和尖端的网络安全解决方案为支撑。

通过成熟的公共交通 解决方案和服务把握机遇

SCADA

利用智能互联控制系统,实现对基础设施的全面可见性,最大化可靠性和正常运行时间。

隧道通风

通过自动化隧道自动化和通风系统保护隧道基础设施,同时保障乘客和工作人员的安全。

障碍物检测系统 (ODS) 和引导入侵检测系统 (GIDS)

通过减少事故发生的概率并在问题发生前发现问题,利用先进的检测系统提升可靠性和性能。

路侧系统

通过统一的车站管理系统消除单点故障,带来更令人满意且可靠的乘客体验。

网络设计和网络安全

通过统一的运营中心连接所有传送系统设备,以增强可见性并降低整个系统的网络安全风险。

维护和公用设施

通过智能维护设施和公用设施保持传送系统的正常运行,帮助最大化正常运行时间、提升效率和乘客满意度。

为什么选择Rockwell Automation解决方案?

我们是全球轨道交通数字化转型、自动化和控制领域的领导者。

锁图标(白色)

50 + 年的可信行业专业知识,拥有成熟的预验证解决方案

白色地球图标

在全球175多个国家建立并运营

已连接组图标(白色)

广泛的战略合作伙伴网络

白色目标图标

备受全球领先传送系统信任的行业思想领袖

行业专业知识

我们拥有丰富的经验,通过全面的产品和服务组合,帮助客户最大化可靠性、安全性和合规性

探索案例

通过节能交通和自动化传送系统实现智能出行

随着世界日益数字化和城市化,人们越来越重视大众传送系统。尽管乘客人数和投资的增加带来了新的机遇,但保持对安全、安保和可靠性等基本方面的关注至关重要。自动化传送技术能够在整个城市构建互联的传送系统,从而实现智能出行。

什么是智能出行?

智能出行或智能交通是指利用先进技术、自动化和数据驱动的解决方案来提升大众运输和传送系统。智能出行包括自动驾驶汽车、自动化列车系统、自动化轻轨系统以及实时交通和乘客管理等创新,以提高效率、安全性和可持续性。

智能出行旨在通过整合多种交通方式并利用数据优化服务,减少拥堵、降低排放,并为乘客提供更便捷的出行选择。总体而言,智能出行的目标是打造更互联且用户友好的传送系统和大众运输体验。

什么是公共交通自动化?

公共交通自动化涉及使用先进技术来控制和管理公共交通系统。它可以包括自动驾驶车辆以及管理时刻表和运营的系统。公共交通自动化旨在优化公共交通系统的效率、安全性和可靠性。

公共交通自动化中采用的技术包括高级传感器、人工智能和实时数据分析,以实现顺畅、安全且响应迅速的公共交通运营。最终,公共交通自动化的主要目标是简化公共交通服务并提升乘客体验。


自动化运输系统的类型

自动化可以增强从大规模公共交通中的单个过程到整个传送系统的所有方面。自动化运输系统和技术的示例包括:

  • 自主运输车辆: 无人驾驶巴士和轻轨列车使用传感器和人工智能进行导航,无需人工驾驶。
  • 自动化列车系统: 这些系统无需司机,而是依靠集中控制和自动化控制系统运行。 
  • 自动化收费系统: 非接触式支付系统使用自动化进行售票和收费处理。
  • 车对一切 (V2X) 通信: 车队监控系统和智能城市基础设施使车辆能够相互通信,并与其他城市基础设施通信,以优化运营和安全性。
  • 导轨入侵检测系统 (GIDS): 这是一种用于火车、地铁和轻轨的安全功能,用于检测轨道上的人员和物体,并在存在障碍物时停止进站列车。
  • 隧道自动化系统: 数据驱动的系统,用于监控和控制隧道,使其对乘客和工作人员更高效、更安全。

可持续基础设施与大众传送系统自动化解决方案的优势

传送系统自动化和智能出行解决方案为城市和运营商带来广泛的优势,包括:

  • 提高安全性:减少人为错误并提升反应速度,增强乘客和行人的整体安全。
  • 提升效率:优化路线和调度,实现更可靠、更高频的服务,缩短等待时间和出行延误。
  • 降低运营成本:通过高效且精准的持续运行,减少停机时间,从而降低成本。
  • 环境效益:提升效率和可持续的大众传送系统有助于减少排放,降低环境影响。
  • 改善可达性:自动化系统可为残障人士或服务不足地区的人群提供更具包容性和便利性的交通选择。 
准备好与Rockwell Automation顾问交谈了吗?

我们提供行业专业知识,帮助您设计、实施和支持您的自动化投资。

联系我们

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 行业
  3. Chevron LeftChevron Left 城市轨道交通自动化 | 自动化轨道系统