Loading
年轻的白人员工手持装有新鲜饼干的托盘,主管正在评估质量并手持平板电脑。两人都穿着无菌白色制服,戴着发网。食品厂内部。; Shutterstock ID 1559851637; purchase_order: 0125_000022; job: BakingYieldOptimization_ProgrammaticAds; client: Rockwell Automation; other:
电子书

通过烘焙产量优化实现更高目标

烘焙制造商如何将数据纳入其决策能力
获取免费电子书

数据驱动的产量提升方法

要全面了解您的工业烘焙业务,首先需丰富 OEE 和其他高级测量指标。探索如何利用来自设备、装置和系统的海量数据来提升可见性,准确定位问题区域,并识别可扩展的解决方案,以支持您的产量优化工作。


获取亮点

提高性能
最大化分析能力

虽然许多高管希望利用这些数据进行 AI/ML 驱动的分析,以帮助提高产量,但现实情况是三分之一的数据未被使用1。更有效地利用数据能够开辟新的效率和节约途径,例如将损失精确定位到机器级别,并最大化现有设备的产量。

1 “第八届年度智能制造现状报告” Rockwell Automation

瓶子生产线
超越 OEE

OEE 能够提供有关低效环节的宝贵见解,但其视角通常局限于机器级别的问题,无法涵盖班次、生产线、产品类型或工厂之间可能出现的更广泛的性能差异。要真正提高产量,面包厂需要更广泛、更综合的视角。

工厂车辆
烘焙解决方案

从批次质量和包装到 DataOps,Rockwell Automation 及其合作伙伴为运营的各个方面提供了一系列解决方案。我们还通过提供闭环控制并消除人工干预的解决方案,实现自主生产。

获取免费电子书

切实成效
源自我们的产量优化解决方案

23%

通过 PlantPAx 过程自动化系统实现全厂过程控制,混合时间缩短  (Country Maid)

2×

通过创建集成架构系统,每天可多生产180000磅面包(King’s Hawaiian)

100%

通过机器视觉实现的检查率,基于观测结果发送实时警报

获取免费电子书

通过烘焙产量优化实现目标突破

获取电子书

了解我们的产量优化数字解决方案如何帮助您减少浪费、降低成本、提升效率并改善一致性。

下载电子书

准备好设计您的收益优化策略了吗?

我们的顾问可以提供帮助。

联系我们
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 行业
  3. Chevron LeftChevron Left 食品和饮料自动化
  4. Chevron LeftChevron Left 烘焙
  5. Chevron LeftChevron Left 通过烘焙产量优化实现更高目标