获取亮点
实际产量优化
成功案例
数据赋能的产量提升方法为乳制品加工商带来了实际成效。通过整合数据并应用智能乳制品解决方案,制造商采用我们的方法,实现了产量、质量、可持续性等多方面的提升。
通过 ERP、MES 和 QMS 解决方案实现
95%
库存准确率
质量波动降低42%,得益于闭环预测控制系统
每天节省8500
磅纸板,得益于创新的机器人交钥匙解决方案
>50%
的化学品用量减少(在实施了全厂范围的集成控制环境后)
减少产量损失不仅提升了盈利能力,还有助于最大限度地减少水、能源和原奶浪费,从而支持乳制品业务的可持续发展和ESG目标。
为乳制品制造商提供精细化的产量优化方法
获取完整电子书
了解领先的乳制品加工商如何从生产数据中获得更深入的见解,并应用有针对性的产量优化解决方案。
在我们的乳制品专家支持下,设计您的产量优化路径