Loading
停在电动汽车充电站的汽车。电动汽车停车。
汽车行业版

2025 年智能制造现状:汽车行业

探索汽车行业领军企业如何运用人工智能、自动化与人员创新来推动长期业务影响
下载报告

了解亮点

员工与计算机图标
人员再培训是当务之急

面对劳动力短缺与技术变革,汽车制造商正加大技能提升与变革管理方面的投资,以适应未来的运营需求。

人工智能图标
人工智能引领质量和流程优化

汽车制造商正在使用人工智能来改善质量控制、缩短停机时间和优化机器人技术,从而在不增加成本的情况下提供可量化的投资回报。

锁定屏蔽图标
数据使用有所改善,但仍存在缺口

汽车制造商收集的数据比以往任何时候都多,然而往往却忽略了关键的见解。从生产规划到质量保证,数据收集与执行之间的差距正在耗费时间、降低效率并削弱竞争优势。

下载报告

听取全球汽车制造商的
意见

探索汽车行业如何通过克服人员缺口、技术整合障碍以及数据低效等问题,化繁为简,将多重挑战转化为竞争优势,从而打造更智能、更具弹性的运营体系。

37%

的制造商将变革管理视为人员面临的首要障碍

5%

的汽车公司充分利用了其收集到的 76–100% 的数据,这意味着大量潜在价值尚未被挖掘

41%

的企业表示成本仍是采用智能制造的最大障碍,尽管有明确的投资回报 (ROI) 证明

98%

的汽车企业已部署或计划部署网络安全平台,这表明数字信任已成为行业准入门槛,而非加分项

下载报告

这些见解旨在指引您于变革浪潮中作出明智决策,助力我们共同实现人机协同的终极愿景:让人类与技术彼此成就,绽放最大潜能。

Blake Moret - Rockwell Automation 首席执行官

第十版年度
智能制造现状报告:汽车行业版

获取完整报告

立即下载报告,了解领先汽车制造商的成功经验。

下载报告

准备好将这些见解付诸实践了吗?

利用这些数据克服人员缺口、技术整合障碍以及数据低效等问题,打造更智能、更具弹性的运营体系。我们的专家随时为您提供帮助。

联系我们
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 行业
  3. Chevron LeftChevron Left 汽车与轮胎行业
  4. Chevron LeftChevron Left 汽车和轮胎领域的技术挑战
  5. Chevron LeftChevron Left 智能制造现状报告:汽车版