Loading
汽车工厂汽车制造过程中的工程师,装配线生产
白皮书

加快产品上市。 降低风险。

RapidLaunch 可帮助您更快地满足市场需求,而无需增加成本。实现标准化、规模化,并在电动汽车(EV)生产中保持领先。
下载白皮书

获取亮点

时钟图标
加快产品上市时间

加快上市速度是首要任务。通过标准化代码和虚拟调试将启动时间缩短多达40%,无需额外成本,只需更智能的执行。

向下箭头和美元符号
降低工程成本

将劳动力成本降低高达10%,并且开箱即用的代码复用率超过50%,无需新增投资即可提升投资回报率。

带有齿轮的箭头
灵活、可扩展的标准

RapidLaunch 适用于任何 OEM 或供应商,使全球团队能够实现一致的质量和更快的协同。

下载白皮书

经验证的成果。
真实影响。

从更快的设计到更智能的生产,RapidLaunch 帮助您满足电动汽车市场的需求——无需增加支出或牺牲质量。

40% 效率提升

早期采用者报告称,使用 RapidLaunch 的标准化代码库,设计周期加快了40%。

50% 代码重用率

超过一半的PLC代码开箱即用,大大缩短了开发时间并降低了复杂性。

10% 劳动力成本节约

精简的工程流程降低劳动力成本,同时不影响质量或速度。

启动周期缩短 20~40%

OEM 和机器制造商发现,从概念到生产的时间表显著缩短。

下载白皮书

通过高达40%设计加速和10%人力节省,RapidLaunch使团队能够更快、更智能地行动,同时不增加额外开支。

Stacy Kelly - Rockwell Automation电动汽车/电池与机器制造商全球总监

使用 RapidLaunch 智能起步

获取完整白皮书

了解如何更快启动,无需增加支出。

下载白皮书

准备好将这些见解付诸实践了吗?

运用这些见解来优化生产流程、赋能员工,并降低投产风险——无需增加支出。我们的专家随时为您提供支持。

联系我们
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 行业
  3. Chevron LeftChevron Left 汽车与轮胎行业
  4. Chevron LeftChevron Left RapidLaunch 汽车制造解决方案
  5. Chevron LeftChevron Left 通过 RapidLaunch 加快电动汽车推出