获取亮点
电池产业的蓬勃发展
以数据说话
全球需求正在迅速上升——可追溯性已不再是可选项。
272% 产能增长
预计到2030年,全球锂离子电池制造产能将增长272%。
锂需求激增300%
预计到2030年,锂需求将增长300%,这需要更智能的采购和可追溯性。
USD4000亿的市场机会
简化的工程流程降低劳动力成本,同时不影响质量或速度。
100% 钴市场增长
钴市场预计将实现 翻倍增长,这加剧了对负责任采购的需求。
通过数字产品护照和互联数据,电池制造商可以满足法规,证明可持续性,并释放长期价值。
Rockwell Automation,电动汽车电池解决方案团队
获取电池可追溯性分析
获取完整电子书
下载电子书,为您的电动汽车电池运营做好未来准备。
准备好将这些见解付诸行动了吗?
利用这些见解构建一个互联、合规且面向未来的电池供应链。我们的专家随时为您提供帮助。