Loading

释放电动汽车电池制造的潜力

面向电动汽车锂离子电池生产商的端到端MES解决方案
获取免费电子书
自动化汽车工厂概念,3D 渲染机器人装配线,平台上有电动汽车电池单元模块
电动汽车电池生产。优化。
获取免费电子书

通过 MES 开始为未来奠定基础

从更好的互联、更高的自动化到更精确的跟踪、更深入的数据分析等,制造执行系统(MES)可以开启无限可能。领先的制造商正在通过 MES 提升绩效,您也可以。

优化性能 – 端到端

“电池单体制造的废品率高达30%。MES可以帮助改变这一局面。”

– 麦肯锡公司

互联。敏捷。可追踪。

废料不是浪费,而是利润的流失。了解我们的MES解决方案如何优化您的产能、提升产品质量,并确保整个制造过程的完全可追溯性。阅读我们通俗易懂的电子书,了解如何:

  • 应对特定行业挑战
  • 优化产能、产品质量和可追溯性
  • 最小化停机时间,并在电动汽车市场创造持久影响
使用真空夹具分拣电池的自动化机器人

下载电动汽车电池生产电子书

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 行业
  3. Chevron LeftChevron Left 汽车与轮胎行业
  4. Chevron LeftChevron Left 电动汽车电池生产
  5. Chevron LeftChevron Left 释放电动汽车电池制造的能量
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。