在市场竞争中脱颖而出
听听制造商如何改进
连接性和生产力
了解罗克韦尔自动化的 Integrated Architecture 如何帮助汽车制造商简化和优化生产运营。
40%
集成时间缩短(在使用 Integrated Architecture 来部署汽车生产线的情况下)。
50%
OEE 和生产力提升(在实施 MES 和互联工厂技术后)。
实现
60-100 倍的人力投入降幅(通过 Emulate3D® 模拟软件进行虚拟调试) 。
30-40%
调试时间缩短(当使用带独立推车技术的 QuickStick® 和 iTRAK® 运动控制系统时)。
凭借基于 EtherNet/IP 网络的强大解决方案及其更具技术竞争力的开放架构,罗克韦尔自动化在长远看来更具吸引力。
阿拉斯泰尔·摩尔 - Toyota Motor Manufacturing (UK) Ltd,装配工程部经理
汽车数字解决方案电子书
获取完整电子书
下载报告,了解罗克韦尔自动化如何在整个制造项目生命周期内与您通力协作。
准备好通过可扩展的生产模式更快地调整方向了吗?
使用本电子书,深入了解罗克韦尔自动化的各种可助您提高灵活性并改进生产流程的解决方案。只要您准备就绪,我们随时为您提供帮助。