配有基座的 5034-MBPTM 和 5034-MBPTMXT 电源端子模块

5034-MBPTM 和 5034-MBPTMXT 接线图
  • 每个 I/O 模块右侧只能安装一个 5034-MBPTM 或 5034-MBPTMXT。
    • 仅限 5034-IB16 和 5034-IB16XT – 可将两个连续的 5034-MBPTM 或 5034-MBPTMXT 安装在模块右侧,用于 3 线传感器应用。
  • 每组中的九个端子均已短接。
  • 每组均可连接到外部源的 SA+、SA- 或屏蔽端子。
  • 每组中,一个端子作为进线端,其余八个端子作为出线端。
一般技术参数 - 5034-MBPTM、5034-MBPTMXT
属性
5034-MBPTM、5034-MBPTMXT
SA 电源电压(标称值)
24 V DC
SA 电源电压范围
10…30 V DC,安全超低电压
每端子组 SA 电源电流(最大值)
10 A
绝缘电压
端子组 1 和端子组 2 之间的 250 V AC 基本绝缘
RTB 钥匙位置(插槽)
3、6、11
支持 RTB
5034-RTB18、5034-RTB18S
接线类别
(1)
2 - 电源端口
接线技术规范
关于可拆卸端子块接线技术参数,请参见 PointMax I/O 系统技术参数技术数据(出版号:5034-TD001)
近似尺寸(高 x 宽 x 深)
132 x 15 x 75 mm (5.2 x 0.59 x 2.95 in.)
近似重量
65.0 g (2.29 oz.) – MBPTM
67.0 g (2.36 oz.) – MBPTMXT
防护罩类型
无(开放式)
北美温度代码
T4
UKEX/ATEX 温度代码
T4
IECEx 温度代码
T4
(1) 使用此导体类别信息制定导体布线计划。 请参见 Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines(出版号:1770-4.1)。 请按照相应系统级安装手册中的描述,使用该导线类别信息来规划导线布线。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal