环境技术参数和认证

下表列出了配有可选电源端子模块的 PointMax 安装基座的环境技术参数和认证。
环境技术参数 - 配有可选电源端子模块的 PointMax 安装基座
属性
5034-MBPTM
5034-MBPTMXT
工作温度
IEC 60068-2-1(Ae 测试,在寒冷环境中工作测试),
IEC 60068-2-2(Be 测试,在干热环境中工作测试),
IEC 60068-2-14(Nb 测试,在热冲击下工作测试):
水平方向:-25 °C ≤ Ta ≤ +60 °C (-13 °F ≤ Ta ≤ +140 °F)
其他方向:-25 °C ≤ Ta ≤ +55 °C (-13 °F ≤ Ta ≤ +131 °F)
最高环境温度
60 °C (140 °F)
非工作温度
IEC 60068-2-1(Ab 测试,在寒冷环境中裸机非工作测试),
IEC 60068-2-2(Bb 测试,在干热环境中裸机非工作测试),
IEC 60068-2-14(Na 测试,在热冲击条件下裸机非工作测试):
-40…+85 °C (-40…+185 °F)
相对湿度
IEC 60068-2-30(Db 测试,裸机湿热工作测试):
5…95% 无凝露
敷形涂覆
否
是
腐蚀性环境
ASTM B845-97 试验方法 K 加速测试(20 天暴露期)
大气污染物严重性等级 G3
(1)
,符合 ANSI/ISA 71.04-2013 标准
—
腐蚀性环境
  • ASTM B845-97 试验方法 K 加速测试(30 天暴露期)
  • 罗克韦尔自动化专有加速腐蚀环境测试协议,适用于含气态硫化合物源的行业。
—
大气污染物严重性等级 GX
(2)
,符合 ANSI/ISA 71.04-2013 标准
化学活性物质的严重性等级 CX,符合 IEC 60721-3-3:2019 标准
抗振性
IEC 60068-2-6(Fc 测试,工作测试):
10…500 Hz 时为 5 g
工作冲击
IEC 60068-2-27(Ea 测试,裸机冲击工作测试):
30 g
工作状态下重复冲击
IEC 60068-2-27:
25 g,持续时间 6 ms,在 3 轴对应的 ± 方向上产生 1,000 次冲击
非工作冲击
IEC 60068-2-27(Ea 测试,裸机冲击工作测试):
50 g
(1) 最高 86.4 g/(m2.yr),腐蚀导致的铜质量损失。
(2) 铜和/或银试样腐蚀膜增长高达 2100 埃/30 天。
认证 - 配有可选电源端子模块的 PointMax 安装基座
认证
(1)
5034-MBPTM、5034-MBPTMXT
c-UL-us
UL 认证工业控制设备,适用于美国和加拿大。 请参见 UL 文件 E322657。
UL I 类,2 区,A、B、C、D 组危险场所认证,适用于美国和加拿大。 请参见 UL 文件 E334470。
UK and CE
英国法定文书 2016 年第 1091 号和欧盟 2014/30/EU EMC 指令,符合:
EN 61326-1;测量/控制/实验室,工业要求
EN 61000-6-2;工业环境中的抗扰性
EN 61000-6-4;工业环境排放
EN 61131-2;可编程控制器(条款 8,A、B 区)
英国法定文书 2016 年第 1101 号和欧盟 2014/35/EU LVD,符合:
EN 61010-2-201;控制设备安全要求
英国法定文书 2012 年第 3032 号和欧盟 2011/65/EU RoHS,符合:
EN IEC 63000;技术文档
RCM
澳大利亚无线通信法案,符合:
EN 61000-6-4;工业环境排放
Ex
英国法定文书 2016 年第 1107 号和欧盟 2014/34/EU ATEX 指令,符合:
EN IEC 60079-0;一般要求
EN IEC 60079-7;爆炸性环境,由“e”型保护的设备
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
UL 24 ATEX 3272X 和 UL24UKEX2997X
IECEx
IECEx 系统,符合:
IEC 60079-0;一般要求
IEC 60079-7;爆炸性环境,由“e”型保护的设备
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx UL 24.0066X
KC
韩国广播和通信设备认证,符合:
《无线电波法》第 58-2 条,第 4 款
Morocco
Arrêté ministériel n° 6404-15 du 1 er muharram 1437
Arrêté ministériel n° 6404-15 du 29 ramadan 1436
CCC
CNCA-C23-01 强制性产品认证实施规则 防爆电气
CNCA-C23-01 强制性产品认证实施规则 防爆电气
2025122309123247
(1) 有认证标志。 有关符合性声明、证书和其他认证详情,请参见产品认证网站:rok.auto/certifications。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal