配有 SA 电源的 5034-MBSA 和 5034-MBSAXT 安装基座

5034-MBSA 接线图
一般技术参数 - 5034-MBSA、5034-MBSAXT
属性
5034-MBSA、5034-MBSAXT
SA 电源工作电压(标称值)
24 V DC,安全超低电压
SA 电源工作电压范围
10…30 V DC,安全超低电压
SA 电源电流(最大值)
10 A
最大功耗
0.5 W
绝缘电压
250 V(连续),基本绝缘类型,SA 到背板
支持 RTB
RTB 随产品一起发货。
您可单独订购额外的螺纹式 (5034-RTB2-QTY5) 和推入式弹簧型 (5034-RTB2S-QTY5) 可拆卸端子块。
接线类别
(1)
2 - 电源端口
接线技术规范
关于可拆卸端子块接线技术参数,请参见 PointMax I/O 系统技术参数技术数据(出版号:5034-TD001)
近似尺寸(高 x 宽 x 深)
不带 I/O 模块
149 x 15 x 43 mm (5.87 x 0.59 x 1.69 in.)
近似重量
37 g (1.30 oz.) – 5034-MBSA
38 g (1.34 oz.) – 5034-MBSAXT
防护罩类型
无(开放式)
北美温度代码
T4
UKEX/ATEX 温度代码
T4
IECEx 温度代码
T4
(1) 使用此导体类别信息制定导体布线计划。 请参见 Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines(出版号:1770-4.1)。 请按照相应系统级安装手册中的描述,使用该导线类别信息来规划导线布线。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal