5034-EXP 和 5034-EXPXT 扩展电源 MOD 和 SA

5034-EXP 和 5034-EXPXT 图
一般技术参数 - 5034-EXP、5034-EXPXT
属性
5034-EXP 和 5034-EXPXT
支持的 MB 数
18...30 V DC 时为 16
10…18 V DC 时为 8
标称 MP 电压
24 V DC,安全超低电压
MP 电压范围
10…30 V DC,安全超低电压
标称 MP 电流
24 V DC 时为 420 mA
最大 MP 电流
10 V DC 时为 550 mA (8 MB)
18 V DC 时为 590 mA (16 MB)
30 V DC 时为 370 mA (16 MB)
最大浪涌电流
24 V DC 安全超低电压时为 6 A,持续 10 ms
SA 电源工作电压范围
10…30 V DC,安全超低电压
SA 电源电流(最大值)
10 A
SA 电源 RTB 上的电流消耗不得超过 10 A。
无负载 SA 电源电流
2 mA
BP 电压
16 V DC
最大 BP 电流
250 mA (8 MB)
500 mA (16 MB)
最大功耗
1.7 W
最大热量损耗
5.8 BTU/hr
绝缘电压
250 V(连续),基本绝缘,SA 到背板
250 V(连续),基本绝缘,SA 到 MP
60 V(连续),基本绝缘,MP 到背板
支持 RTB
可拆卸端子块出厂时配有扩展电源。
您可单独订购额外的螺纹式 (5034-AENRTB-QTY5) 和推入式弹簧型 (5034-AENRTBS-QTY5) 可拆卸端子块。
接线类别
(1)
2 - 电源端口
接线技术规范
关于可拆卸端子块接线技术参数,请参见 PointMax I/O 系统技术参数技术数据(出版号:5034-TD001)
指示灯
1 个绿色模块电源状态指示灯
1 个绿色 SA 电源状态指示灯
近似尺寸(高 x 宽 x 深)
131.7 x 20.0 x 75 mm (5.19 x 0.79 x 2.95 in.)
近似重量
109 g (3.84 oz.) – 5034-EXP
111 g (3.91 oz.) – 5034-EXPXT
防护罩类型
无(开放式)
北美温度代码
T4
UKEX/ATEX 温度代码
T4
IECEx 温度代码
T4
(1) 使用此导体类别信息制定导体布线计划。 请参见 Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines(出版号:1770-4.1)。 请按照相应系统级安装手册中的描述,使用该导线类别信息来规划导线布线。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal