技术参数

5034-AENTR 和 5034-AENTRXT 接线图
技术参数 - 5034-AENTR、5034-AENTRXT
属性
5034-AENTR、5034-AENTRXT
支持的 I/O 模块数
32
使用 16 个以上的 I/O 模块时,需要 5034-EXP 或 5034-EXPXT。
支持的 MB 数
18...30 V DC 时为 16
10…18 V DC 时为 8
标称 MP 电压
24 V DC 安全超低电压
MP 电压范围
10…30 V DC 安全超低电压
标称 MP 电流
24 V DC 时为 0.8 A
最大 MP 电流
10 V DC 时为 850 mA (8 MB)
18 V DC 时为 800 mA (16 MB)
30 V DC 时为 500 mA (16 MB)
电压和电流额定值,MP 浪涌,最大值
24 V DC 安全超低电压时为 6 A,持续 10 ms
电压和电流额定值,SA
10...30 V DC 安全超低电压,10 A
SA 电源 RTB 上的电流消耗不得超过 10 A
电压和电流额定值,背板
16 V DC,最大 300 mA (8 MB)
16 V DC,最大 600 mA (8 MB)
无负载 SA 电源电流
2 mA
最大功耗
3.6 W
最大热量损耗
12.3 BTU/hr
绝缘电压
250 V(连续),基本绝缘,SA 到背板
250 V(连续),基本绝缘,SA 到 MP
250 V(连续),基本绝缘,以太网端口到 SA
60 V(连续),基本绝缘,MP 到背板
60 V(连续),基本绝缘,以太网端口到 MP
60 V(连续),基本绝缘,以太网端口到背板
以太网端口之间无绝缘隔离
支持 RTB
适配器随附有 RTB 和终端盖。
您可单独订购额外的螺纹式 (5034-AENRTB-QTY5) 和推入式弹簧型 (5034-AENRTBS-QTY5) 可拆卸端子块。
接线类别
(1)
2 - 电源端口
2 - 以太网端口
接线技术规范
关于可拆卸端子块接线技术参数,请参见 PointMax I/O 系统技术参数技术数据(出版号:5034-TD001)
指示灯
1 个 绿色/红色模块状态指示灯
1 个绿色/红色网络状态指示灯
2 个绿色/红色网络连接状态指示灯
1 个绿色模块电源状态指示灯
1 个绿色 SA 电源状态指示灯
近似尺寸(高 x 宽 x 深)
131.74 x 62.65 x 76 mm (5.18 x 2.46 x 2.99 in.)
近似重量
200 g (7.05 oz.) – 5034-AENTR
202 g (7.13 oz.) – 5034-AENTRXT
防护罩类型
无(开放式)
北美温度代码
T4
UKEX/ATEX 温度代码
T4
IECEx 温度代码
T4
(1) 使用此导体类别信息制定导体布线计划。 请参见 Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines(出版号:1770-4.1)。 请按照相应系统级安装手册中的描述,使用该导线类别信息来规划导线布线。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal